Pomladna reverbna emulacija s hibridnimi zaprtimi konvolucijskimi omrežji in državnimi prostorskimi modeli
Objavljeno v: ICASSP 2026
M. Wess, J. Janser, D. Dallinger, J. Janser, M. Wess, M. Bittner, D. Schnöll, A. Jantsch
Modeliranje analognih vzmetnih reverbov je zahtevno zaradi nelinearnega vedenja in dolgih repov. Predlagamo GCN-SSM, hibridni model globokega učenja, ki združuje zaprta konvolucijska omrežja in državne vesoljske modele. Za doseganje vrhunske, vodilne zaznavne kakovosti v panogi, zahteva le 125,7 tisoč parametrov in omogoča sodobno uvajanje procesorja.
Oglejte si na strani založnika
Analiza obnašanja materialov in preskusa utrujenosti spajke ter napovedovanje rezultatov za dolgotrajno toplotno kroženje
Objavljeno leta: 2025 26. mednarodna konferenca o toplotnih, mehanskih in multifizikalnih simulacijah in eksperimentih v mikroelektroniki in mikrosistemih (EuroSIME)
Peter Fruehauf, Andreas Weigert, Rainer Dudek, Kerstin Kreyßig, Matthias Prinz, Susana Richter-Trummer, Sven Rzepka
Ta študija potrjuje simulacije FE glede na 13-letne toplotne teste za napovedovanje življenjske dobe utrujenosti komponent FBGA277 in QFN. Obračunavanje staranja materiala in strjevanja krčenja v oblikovnih spojinah je bistvenega pomena, pri čemer se izpusti obračanje krčenja, izračunano deformacijo. Starejši zakoni plazenja Anand se ujemajo z vzorci fizičnih napak, za razliko od nestarejših podatkov.
Oglejte si na strani založnika
Rekonfigurirana inteligentna površina za industrijsko avtomatizacijo: zahteve za merjenje širjenja mmWave, simulacijo in nadzor algoritma
Objavljeno leta: 2024 IEEE 35. mednarodni simpozij o osebnih, notranjih in mobilnih radijskih komunikacijah (PIMRC)
L. W. Mayer, A. Hofmann, M. Schiefer, H. Radpour, M. Hofer, D. Löschenbrand, T. Zemen
Naša raziskava predstavlja aktivno 127-elementno rekonfigurirano inteligentno površino (RIS), ki deluje na 23,8 GHz, ki obide blokade vidne linije v industrijskih mmWave okoljih. Nadzorovano z ojačanjem na osnovi FET, učinkovito usmerja signale na ciljne točke. Meritve potrjujejo delovanje širine žarka in zagotavljajo praktična merila za posodobitev za mobilno sledenje v zaprtih prostorih.
Oglejte si na strani založnika
Modeliranje tranzistorjev SiC in GaN na podlagi impulznih meritev S-parametrov
Objavljeno v: december 2025, Napajalne elektronske naprave in komponente
Martin Hergt, Bernhard Hammer, Martin Sack, Lukas W. Mayer, Sebastian Nielebock, Marc Hiller
V tem raziskovalnem projektu smo izpeljali natančen 12-elementni model za močne tranzistorje SiC MOSFET in GaN HEMT z uporabo impulznih meritev S-parametrov od 2 MHz do 500 MHz. Iterativno prilagojen model, ki pokriva stisnjena, ohmična in aktivna območja, se odlično ujema z originalnimi meritvami za hitre pretvornike.
Oglejte si na strani založnika
Nadzor gibanja na osnovi umetne inteligence s prilagodljivostjo dinamike sistema
Objavljeno leta: 2024 Kongres za pretvorbo energije & Expo Europe (ECCE Europe)
Niklas Körwer; Martin Bischoff; Michael Laumen; Rik W. de Doncker
Algoritmi v današnjih proizvodnih strojih postajajo vsak dan vse bolj zapleteni, da bi sledili zahtevam trga po večji produktivnosti in prilagodljivosti. Ta članek predlaga uporabo okrepitvenega učenja in nevronskih mrež za pospešitev razvoja nadzora gibanja za proizvodne stroje. Omrežje, usposobljeno za digitalne dvojčke, prilagaja nastavljene vrednosti motorja dinamiki frekvenčnega pretvornika, zmanjšuje naslednje napake, gladi nadzor in omogoča prilagodljivo ponovno uporabo v različnih konfiguracijah strojev.
Oglejte si na strani založnika