Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Izkusite moč kontekstualiziranih podatkov z XHQ

Različni informacijski sistemi, ki se uporabljajo v industrijskih projektih, otežujejo pravočasno sprejemanje poslovnih in poslovnih odločitev na podlagi trenutnih in popolnih informacij. XHQ povezuje, združuje, kontekstualizira in vizualizira informacije o premoženju in poslovanju iz več varnostnih virov podatkov, kar vam pomaga pri sprejemanju bolj informiranih odločitev in ohranjanju nadzora z informacijami v realnem času na dosegu roke. Že več kot 22 let stranke po vsem svetu in v vseh panogah uporabljajo XHQ za doseganje merljivih koristi, kot so:

  • 8-odstotno znižanje stroškov poslovanja
  • 9-odstotno povečanje uporabe objektov
  • 2,5-odstotno povečanje operativne razpoložljivosti
  • 11% povečanje proizvodnje
  • 95% zmanjšanje zapadlih varnostnih nalog
  • 10-15% izboljšanje težav s postopkom predvidevanja

Odkrijte novi XHQ 6.2 in nadgradite na naslednjo raven

XHQ 6.2 ponuja hitrejši čas za vrednotenje z personalizacijo, ki jo omogoča Visual Tile Composer, bogatejšo integracijo podatkov zahvaljujoč povezljivosti COMOS in zmanjšanimi stroški IT zaradi izboljšanih funkcij v oblaku. Oglejte si naš spletni seminar, če želite izvedeti več o vseh izboljšanih funkcionalnostih in novih funkcijah.

Pogosto zastavljena vprašanja

Začnite