Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Prenesite brošuro o izdelku tukaj

Preberite več o funkcijah in zmožnostih tega izdelka.

Zakaj SITRANS FMS400 elektromagnetni senzor pretoka?

Elektromagnetni senzor pretoka SITRANS FMS400, zgrajen na več kot 40 letih tehnološkega akumulacije v izdelkih za merjenje pretoka, zagotavlja izkušnjo merjenja pretoka, ki je »bolj praktična, bolj ekonomična in inteligentnejša«.

Razpon velikosti je DN15 ~ DN600, vsebuje gumijaste in PTFE obloge s petimi možnostmi materiala elektrod.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Razvit in izdelan na Kitajskem

Sledi kitajskim standardom, cilja na kitajske aplikacije strank, ustreza lokalnim uporabnim navadam in izpolnjuje zahteve strank po hitri dostavi.

Natančnost in inteligenca

Ponuja dve natančnosti merjenja: ± 0,3% in ± 0,5%. Modularna komunikacijska tehnologija podpira več protokolov, vključno s HART, MODBUS, PROFINET, PROFIBUS DP/PA in Ethernet/IP.

Zanesljiv in vzdržljiv

Robustni senzorji, ki imajo popolnoma zaprto zasnovo z zaščitno stopnjo IP67/IP68 in robustno zasnovo, varno uporabo v težkih pogojih.

Izpostavljene zmogljivosti

Dodatni viri

Navodila za uporabo

SITRANS FMS400