Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Contactors?

SIRIUS contactors se uporabljajo za krmiljenje električnih pogonov in motorjev. Njihova robustnost in zanesljivost stikov zagotavljata zanesljivo preklapljanje, kar omogoča kompaktno zasnovo krmilnih omaric. SIRIUS ponuja najbolj obsežen portfelj na trgu za prehod na katero koli aplikacijo.

Portfelj SIRIUS contactors vključuje:

  • Napajalni kontaktorji za motorje
  • SIRIUS 3RT
  • SIRIUS 3RT12 in 3TF6
  • SIRIUS 3RT25
  • Contactors s certificiranim vhodom F-PLC
  • Razpon moči 18,5 kW do 55 kW
  • Razpon moči 55 kW do 250 kW
  • Contactors za druge obremenitve
  • SIRIUS 3RT.3
  • SIRIUS 3RT.4
  • SIRIUS 3RT26
  • Kontaktorski releji in miniaturni kontaktorji
  • SIRIUS 3RH2
  • 3TG10 močni releji/miniaturni kontaktorji
  • Kombinacije kontaktorjev
  • Sklopi kontaktorjev za zvezdno-delta
  • Sklopi kontaktorjev za vzvratno vožnjo

Ključne prednosti

Prihranite prostor

SIRIUS contactors omogočajo kompaktne krmilne omare z visoko gostoto pakiranja. V velikostih S00 do S3 imajo kontaktorji celo pomožna stikala vgrajena v ohišje.

Enostavno izvajajte razširitve

Z integrirano paleto dodatkov za velikosti S00 do S3 in S6 do S12 lahko posamezne razširitve funkcij izvajate brez velikega napora.

Povečajte zanesljivost

Zahvaljujoč izjemni robustnosti in izjemni zanesljivosti stikov naši kontaktorji preklapljajo zanesljivo in zanesljivo.

Predstavljene zmogljivosti