Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj AS-Interface?

AS-Interface (AS-i) povezuje senzorje in aktuatorje na najnižji ravni polja z vašim nadzornim sistemom, kar prinaša enostavnost, varnost in integracijo v industrijsko avtomatizacijo. Ta odprti standard ustreza IEC 62026-2.

Povezovanje številnih senzorjev in aktuatorjev na centralni krmilni sistem je pogosto zapleteno in drago. AS-i to poenostavlja s stroškovno učinkovitim podajalnikom za PROFINET ali druge sisteme vodila, ki omogoča hitro in prilagodljivo namestitev I/O modulov na dvožično vodilo za zanesljivo ožičenje.

Ključne prednosti

Poenostavite operacije

Izkusite poenostavljeno delovanje z vmesnikom AS, ki enostavno povezuje senzorje in aktuatorje. Izboljšajte varnost na svojem terenu in dosežite brezhibno integracijo z vrhunskimi krmilnimi sistemi za učinkovite procese.

Zmanjšajte stroške

Zmanjšajte svoje operativne stroške z uporabo vmesnika AS kot stroškovno ugodnega podajalnika za PROFINET ali druge sisteme terenskih vodil višje ravni. Optimizirajte svojo omrežno infrastrukturo za ekonomsko učinkovitost in zmogljivost.

Prihranite čas nastavitve

Preprosto konfigurirajte svoj sistem znotraj TIA Portal, s čimer prihranite čas in trud. Zanašajte se na standardiziran odprt sistem, ki zagotavlja, da so vse komponente preizkušene za zanesljivo delovanje.

Predstavljene zmogljivosti

Začnite