Robusten dizajn
SINUMERIK 808D ADVANCED je idealen za aplikacije, ki delujejo v težkih okoljskih razmerah, zahvaljujoč CNC zasnovi na plošči z malo vmesniki in upravljalski plošči s stopnjo zaščite IP65.
SINUMERIK 808D ADVANCED krmiljenje je CNC na ploščah za osnovno paleto zmogljivosti, ki se uporablja za struženje in rezkanje. Povečuje produktivnost z uporabniku prijazno zasnovo, ki poenostavlja delovanje, zagon in vzdrževanje.
Kot vnaprej konfigurirana začetna rešitev ponuja SINUMERIK 808 odlično ceno za opremljanje osnovnih CNC strojev. Majhne dimenzije teh enot omogočajo njihovo uporabo v kompaktnih strojih.
.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Poenostavljeno zagon in malo potrebnega vzdrževanja ohranjata nizke stroške. Vstopna cena zagotavlja, da si lahko privoščite kakovostne CNC-je za osnovne stroje.
Naj bo vaša proizvodnja nemoteno potekala. Vnaprej konfiguriran CNC sistem SINUMERIK 808D ADVANCED omogoča operaterjem preprosto in uporabniku prijazno upravljanje.
Krmilni sistem SINUMERIK 808D ADVANCED je natančno vnaprej konfiguriran za vrsto aplikacij, od osnovnih rezkalnih strojev ali preprostih obdelovalnih centrov do stružnic s kolesom do osnovnih polnih CNC stružnic.
SINUMERIK 808D ADVANCED je idealen za aplikacije, ki delujejo v težkih okoljskih razmerah, zahvaljujoč CNC zasnovi na plošči z malo vmesniki in upravljalski plošči s stopnjo zaščite IP65.
SINUMERIK 808D ADVANCED kontrolniki so na voljo v dveh različicah PPU (Panel Process Unit): PPU 15x in PPU 16x z različnimi zmogljivostmi.
SINUMERIK 808D na osebnem računalniku je programski paket, enak samemu nadzornemu sistemu za dodatno poenostavitev ravnanja z obdelovalnimi stroji. Programirajte in simulirajte obdelovanke brez povezave v tej programski opremi za praktično usposabljanje.