Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Certificirana kibernetska varnost za pogone SINAMICS

Ko se IT in OT zbližata, se kibernetske grožnje razvijajo. Pogoni naslednje generacije SINAMICS zagotavljajo integrirane varnostne funkcije za sodobne omrežne arhitekture. Zaščitite svoja industrijska sredstva z odporno, prihodnostno varnostjo, ki je vgrajena neposredno v pogon SINAMICS.

Strukturiran pristop k Cybersecurity

Stalni postopek obvladovanja tveganj je temelj varnega stroja ali obrata. Ta postopek ima jasno strukturo:

  • Prepoznajte in analizirajte potencialna tveganja
  • Opredelitev in izvajanje ustreznih ukrepov za blažitev
  • Preverite učinkovitost teh ukrepov z varnostno revizijo

Eden od ključnih sestavin teh ukrepov je poglobljen koncept obrambe. Ta večplastni varnostni pristop združuje več usklajenih ravni zaščite in zagotavlja celovito zaščito pred kibernetskimi napadi. Pogoni SINAMICS za podporo varnim arhitekturam strojev in naprav sedanje in naslednje generacije vključujejo integrirane varnostne funkcije certificirano do stopnje varnostne zmogljivosti 2 (SL‑C 2), v skladu z IEC 62443‑4‑2.

Ključne prednosti

Upravljanje uporabnikov in nadzor dostopa

Z integriranim sistemom za upravljanje uporabnikov in nadzor dostopa (UMAC) lahko zanesljivo zaščitite svoje pogone pred nepooblaščenim dostopom tako, da določite, kdo lahko izvaja katera dejanja.

Privzeto varno

Samo bistvene funkcije so aktivirane in že konfigurirane z varnimi privzetimi nastavitvami. Če je potrebno, lahko te nastavitve dodatno prilagodite ali zaostrite s pomočjo varnostnega pomočnika, da še bolj povečate Security.

Preverjanje celovitosti in pristnosti

To ščiti pred nalaganjem nezaupanja vredne ali manipulirane vdelane programske opreme in podatkov v pogon.

Pregled integriranih varnostnih funkcij

Naslednja generacija pogonov SINAMICS ponuja obsežen nabor integriranih varnostnih funkcij, namenjenih zaščiti naprav, podatkov in komunikacije skozi celoten življenjski cikel pogona.

Vgrajen varnostni čip shranjuje zasebne ključe neposredno v pogon SINAMICS

Integrirani varnostni čip

Zelo občutljivi podatki pogona so zaščiteni z vgrajenim varnostnim čipom.

Varnostno kopiranje in obnovitev omogočata hitro obnovitev podatkov vašega pogona SINAMICS

Varnostno kopiranje in obnovitev

Omogoča hitro obnovitev konfiguracije pogona v primeru servisa ali po napadu. Občutljive podatke pogona lahko shranite šifrirane v varnostno kopijo.

Posredovanje varnostnih dogodkov prek integrirane podpore protokola Syslog

Dnevnik varnostnih dogodkov

Varnostne dogodke lahko lokalno shranite na pogon in/ali pošljete na strežnik syslog za analizo morebitnih napadov.

Temno modra ikona povečevalnega stekla, ki obdaja svetlo rdeči in črni karirani ščitni simbol.

Upravljanje ranljivosti

Zagotavlja preglednost varnostnih vrzeli: prejemate aktivna obvestila o kritičnih ranljivosti in lahko takoj sprejmete protiukrepe.

Zaščitena komunikacija med napravami

Robustna in zaščitena komunikacija

Zagotavlja varno vertikalno komunikacijo, na primer med TIA Portal ali spletnim odjemalcem in pogonom, IIoT komunikacijo prek OPC UA ter prenos varnostnih dogodkov prek Sysloga.

Naš razvojni proces in varnostne funkcije so certificirani

Certificirana varnost

Naši izdelki so razviti v skladu z varnim razvojnim postopkom, ki ga je neodvisno certificiral TÜV SÜD na podlagi IEC 62443-4-1. Vgrajene varnostne funkcije so certificirane s strani UL Solutions v skladu z IEC 62443-4-2 SL‑C 2.

Družina izdelkov SINAMICS s spremenljivo frekvenco

Pogoni SINAMICS za vse razrede moči in zmogljivosti

Odkrijte obsežen portfelj SINAMICS in poiščite pravi pogon za aplikacije naslednje generacije.

Primer uporabe

SINAMICS Cybersecurity Integrirana v praksi

Naslednja generacija pogonov s spremenljivo frekvenco SINAMICS ponuja celovite varnostne funkcije. Ta stran vsebuje podrobne informacije o razpoložljivih funkcijah kibernetske varnosti in o tem, kako jih optimalno konfigurirati in uporabljati za vaše pogone.

Naučite se s praktičnim primerom:

  • Varna implementacija UMAC v TIA Portal
  • Zaščiten dostop do spletnega strežnika za pogone SINAMICS
  • Vključno s praktičnim priročnikom za konfiguracijo
SINAMICS Security Integrated ponuja uporabniško osredotočene varnostne in podatkovne funkcije.

Pogosto zastavljena vprašanja in praktični vodniki