Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SINAMICS G210X?

Aplikacije črpalk, ventilatorjev in kompresorjev morajo delovati učinkovito, zanesljivo in neprekinjeno, tudi v zahtevnih okoljih. SINAMICS G210X pomaga zmanjšati inženirski napor, poenostaviti integracijo sistema in zagotoviti zanesljivo in optimizirano delovanje v široki paleti infrastrukturnih aplikacij.

Učinkovito 5

Učinkovito

Optimizirajte porabo energije in obratovalne stroške z dinamičnim pogonom in podporo za visoko učinkovite motorje. Brezhibna integracija v TIA Portal in integriran spletni strežnik poenostavijo inženiring in zagon.

Zanesljivo 2

Zanesljiv

Zagotovite stabilno delovanje v zahtevnih okoljih z različicami IP20/IP55, premazom 3C3, vgrajenim EMC filtrom in dušilko enosmernega priključka. Zaščitite svoj stroj z varnostnimi funkcijami, kot sta STO in SS1, ter konceptom redundancije sistema S2.

Pripravljen za uporabo 2

Pripravljen za uporabo

Poenostavite zasnovo sistema z vgrajenimi funkcijami črpalke in ventilatorja, kot sta nadzor PID in odstranjevanje. Prilagodljivi komunikacijski vmesniki omogočajo brezhibno integracijo v široko paleto aplikacij črpalk in ventilatorjev.

Ključne podrobnosti

SINAMICS G210X IP20

SINAMICS G210X IP55

Napajalna napetost/moč kW (KM)
3AC 380... 500V

1,1... 55 kW (1,5 — 75 KM)

1,1... 55 kW (1,5 — 75 KM)

Načini nadzora

V/f, nadzor toka toka (FCC)

V/f, nadzor toka toka (FCC)

Temperatura okolice

—20 °C do 60 °C
> 45 °C z redukcijo

—20 °C do 50 °C
> 40 °C z zmanjšanjem

Komunikacije

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

Orodja za zagon

Spletni strežnik, SINAMICS Starter Drive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5«

Spletni strežnik, SINAMICS Starter Drive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5«

Priporočeni motorji

Indukcijski motorji, sinhroni odporni motorji, motorji s trajnimi magneti

Indukcijski motorji, sinhroni odporni motorji, motorji s trajnimi magneti

Izpostavljene zmogljivosti

Poenostavljeno inženirstvo

Integracija TIA Portal in integriran spletni strežnik SINAMICS olajšata nastavitev, zagon in inženiring. To pomaga zmanjšati napor, pospeši uvajanje in olajša vsakodnevno delo za inženiring.

Vizualni prikaz različnih inženirskih orodij in programske opreme, prikazanih na zaslonu.

Zgrajen za zahtevna okolja

Različice IP20 in IP55 podpirajo različne potrebe po namestitvi, medtem ko premaz 3C3 pomaga pogonu delovati v zahtevnih pogojih. Vgrajeni EMC filter, dušilka DC-Link, STO in SS1 podpirajo stabilno delovanje in pomagajo zaščititi vašo aplikacijo.

Temno Siemensovo električno ohišje prikazuje 524.52, 48.73 in 218.78 z zelenimi indikatorji in grafiko z rdečo ključavnico.

Brezhibna integracija sistema

SINAMICS G210X podpira brezhibno integracijo v različne arhitekture avtomatizacije s prilagodljivo komunikacijo, kot so PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, Ethernet/IP. Prav tako ga je mogoče integrirati v koncepte redundančnosti PROFINET S2, kar omogoča enostavno in zanesljivo povezovanje pogona na višjo raven nadzora in celotnih infrastrukturnih sistemov.

SINAMICS G210 pametni adapter

Učinkovito delovanje

Podpira visoko učinkovite motorje IE4 in IE5, kot so ASM, SRM in PEM* za optimizacijo porabe energije. Integrirane funkcije uporabe, vključno z načinom ECO in optimiziranim pogonskim obnašanjem črpalk, ventilatorjev in kompresorjev, zagotavljajo stabilno delovanje z optimizirano porabo energije.
* ASM - asinhroni motor, SRM - sinhroni motor odpornosti, PEM = motor s trajnim magnetom

Na temno modrem ozadju se pojavi risba predmeta z modrim tonom.

Pripravljen za uporabo črpalk in ventilatorjev

Vgrajene funkcije, kot sta nadzor PID in odstranjevanje, podpirajo tipične aplikacije črpalk, ventilatorjev in kompresorjev. To pomaga poenostaviti načrtovanje sistema in pospeši izvajanje v vodi, HVAC in vseh drugih infrastrukturnih aplikacijah.

Enota za distribucijo hladilne tekočine SINAMICS G210X 3
Select...
Zelena kapljica gibljive vode pošilja čiste kapljice, ki lovijo svetlobo, v zrak na temnem, zamegljenem ozadju.

SINAMICS G210X v vodi

Od namakalnih sistemov, čistilnih naprav za vodo in odpadne vode do naprav za razsoljevanje, se G210X uporablja za krmiljenje črpalk, ventilatorjev in kompresorjev v ključnih vodnih procesih. Vgrajene funkcije, kot sta način odstranjevanja in polnjenja cevi, podpirajo stabilno delovanje in pomagajo prilagoditi pogon različnim procesnim zahtevam.

Dodatni viri

Katalogi in brošure

Katalog D 36.5 | Pretvorniki za enoosne pogone

Spletni katalog | SiePortal

Brošura | SINAMICS G210X

Brošura | Vožnja aplikacij naslednje generacije