Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SINAMICS G210C?

SINAMICS G210C predstavlja naslednjo generacijo pogonske tehnologije. SINAMICS G210C združuje kompaktno obliko, močno zmogljivost in napredno varnost v eni rešitvi prave velikosti. Zasnovan za proizvajalce originalne opreme, ki potrebujejo več kot standardni pogon, zagotavlja ciljno usmerjeno preobremenitev, integrirano varnost in enostaven inženiring za sodobne aplikacije neprekinjenega gibanja.

Siemens SINAMICS G120C pogon na temno modrem ozadju z oznakami »Compact«, »Performant« in »Safe«.
SINAMICS G210C kompaktna ikona

Kompakten

SINAMICS G210C zagotavlja večjo zmogljivost v manj prostora. Njegova zasnova prave velikosti zmanjšuje zahteve omare, inženirski napor in stroške, zaradi česar je idealna izbira za kompaktne stroje.

SINAMICS G210C Performance ikona

Izvajalec

SINAMICS G210C zagotavlja močan navor, kadar je to najbolj pomembno. Z zmogljivostjo kratkotrajne preobremenitve do 200% obvladuje zahtevne zagone in vrhove obremenitve, hkrati pa se izogiba nepotrebnemu prevelikemu prevelikemu pogonu.

SINAMICS G210C Varna ikona

Varno

Vključite napredno varnost brez kompleksnosti celotne platforme. ProfiSafe in razširjene varnostne funkcije pomagajo izpolnjevati sodobne varnostne zahteve, hkrati pa zagotavljata enostavnost inženiringa in delovanja.

Ključne podrobnosti

Napetostno območje/moč

3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW

Zaščita

IP20/UL odprt tip

Zmogljivost

Do 200% zmogljivost preobremenitve za zahtevne zagone in vrhove obremenitve.

Varnost

STO, SS1-t, ProfiSafe in razširjena integrirana varnost

Komunikacija

PROFINET, PROFIsafe, ProfiEnergy

Inženirstvo

Integracija TIA Portal, integriran spletni strežnik in brezžični dostop

Izpostavljene zmogljivosti

Več zmogljivosti v manj prostora

SINAMICS G210C ima izjemno kompaktno zasnovo z velikostmi okvirjev, ki se začnejo pri 50 × 171 × 170 mm, in vzporedno pritrditvijo z razmikom le 3 mm za največjo izkoriščanje omare. Vgrajeni EMC filtri in zavorni sekalniki zmanjšujejo sestavne dele, ožičenje in napor montaže. Kljub kompaktnemu odtisu G210C zagotavlja do 200% preobremenitev za zahtevne zagone in vrhunske obremenitve.

SINAMICS G210C - Kompaktna oblika

Napredna varnost brez zapletenosti

SINAMICS G210C združuje napredno varnost, robustno zasnovo in kibernetsko varnost v kompaktnem odtisu. Premaz 3C2, skladnost s C2 EMC in neodvisen zračni kanal podpirajo zanesljivo delovanje v zahtevnih okoljih. Varnost Integrirane funkcije vključujejo STO in SS1-T do SIL 3/PLE/Cat 4 z dodatnimi varnostnimi funkcijami brez dajalnika. UMAC in IEC 62443-4-2 Varnostna stopnja 2 ščitita uporabnike, stroje in podatke.

SINAMICS G210C - Security in varnost

Pravilna moč za zahtevne zahteve

SINAMICS G210C podpira visoko učinkovite motorje IE4/IE5 (ASM, PMSM, SRM) za zmanjšanje izgub in povečanje proizvodnje. Neodvisno hlajenje zračnih kanalov ohranja toplotno učinkovitost, preobremenitev pa do 200% /3 s in 150% /57 s obvladuje zahtevne vrhove obremenitve. Funkcije Safety Integrated dopolnjujejo njegovo močno zmogljivost in pomagajo proizvajalcem proizvajalcev proizvajalcev varno in zanesljivo doseči ambiciozne cilje produktivnosti.

SINAMICS G210C - Uspešen

Intuitivno zagon in delovanje

Intuitivni zagon in diagnostika zmanjšujeta inženirski napor in zapletenost nastavitve. Večjezični LCD zasloni SDI Lite in SDI Pro 5.5" poenostavijo delovanje, pametni adapter pa omogoča brezžični zagon. Startdrive v TIA Portal, podpora spletnim strežnikom, DCC in brezhibna integracija v portfelj SINAMICS zagotavljajo učinkovito delovanje pogona in hitro uvajanje v kompaktne zasnove strojev.

SINAMICS G210C - Zagon in diagnostika

Prilagodljiva uvajanje

SINAMICS G210C podpira PROFINET za zanesljivo komunikacijo v realnem času. Brezhibna integracija s SIMATIC PLC-ji in HMI ustvarja enotno arhitekturo, ki odpravlja pretvorbo protokolov, poenostavlja diagnostiko in zmanjšuje inženirski napor. Koncept enega omrežja poenostavi načrtovanje, pospešuje zagon, izboljša preglednost in omogoča učinkovito integracijo v obstoječe proizvodne sisteme.

SINAMICS G210C - ProfiSafe o PROFINET in brezhibni integraciji

Odkrijte, kako drugi uporabljajo SINAMICS G210C

Select...

SINAMICS G210C v potrošniškem pakiranem blagu

Ohranite visoko produktivnost in zanesljivo delovanje v zahtevnih okoljih za obdelavo in pakiranje. SINAMICS G210C napaja transporterje, mešalnike, črpalke in ventilatorje z močno zmogljivostjo preobremenitve, integrirano varnostjo in brezhibno integracijo TIA Portal. Njegova kompaktna zasnova, podpora za visoko učinkovite motorje in preprost inženiring pomagajo proizvajalcem originalne opreme izboljšati zmogljivost stroja, hkrati pa ohranjajo zapletenost pod nadzorom.

F&B Visual različno potrošniško pakirano blago

Pogosto zastavljena vprašanja