Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SINAMICS G200?

SINAMICS G200, ki je del naslednje generacije portfelja SINAMICS, na novo definira enostavnost uporabe, vrednost in zanesljivost za standardne industrijske aplikacije, kot so črpalke, ventilatorji in transporterji. Poenostavi poteke dela, omogoča intuitivno zagon prek TIA Portal in spletnega strežnika ter povečuje prostor v kabinetu. Podpora motorja IE4/IE5 in integrirane komponente zmanjšujejo porabo energije, medtem ko varnost, varnost in globalni certifikati zagotavljajo zanesljivo delovanje.

9BE70A72-531a-4767-8967-CC25851495D2-Sinamic-G200-USPS-Easy-1280x720

Enostavno

Poenostavite celoten potek dela, od začetne izbire in enostavne nastavitve do intuitivnega vsakodnevnega delovanja. Dosežite inženirsko učinkovitost s pogonom, zasnovanem za enostavno integracijo in uporabniku prijazno upravljanje.

SINAMIC G200 USPs wise 4

Moder

Naredite pametne naložbe, ki prinašajo trajno vrednost. Optimizirajte delovanje z optimizacijo energije ECO Mode, zasnovo za varčevanje s prostorom in brezhibno integracijo sistema, kar zagotavlja nižje obratovalne stroške.

7204B495-81ED-4F4E-A769-C98131382B5E-Sinamic-G200-USPS-zanesljivo-1280x720

Zanesljiv

Zagotovite varno in neprekinjeno delovanje v težkih pogojih. Robustna zasnova, integrirana varnost in kibernetska varnost ter globalna podpora ščitijo operativno celovitost, zmanjšujejo čas izpadov in zagotavljajo zanesljivo delovanje.

Napajalna napetost/območje moči

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Stopnja zaščite

IP20

Podprte vrste motorjev

Asinhroni (ASM), sinhroni motorji s trajnim magnetom (PMSM) in sinhroni odporni (SRM) motorji

Način nadzora

U/f, FCC, ECO, vektorski nadzor (hitrost) brez dajalnika

Komunikacija Protokoli

PROFINET

Varnostne funkcije

Vgrajeno: Safe Torch Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 prek terminalov

Izpostavljene zmogljivosti

Zagon in delovanje brez napora

Intuitivni zagon in diagnostika zmanjšujeta zapletenost nastavitve in inženirski napor. Večjezični LCD paneli SDI Lite in SDI Pro zagotavljata enostavno upravljanje, pametni adapter pa omogoča daljinski zagon Wi‑Fi. Startdrive v TIA Portal, podpora spletnim strežnikom, DCC in portfelj nove generacije SINAMICS zagotavljajo dosledno in učinkovito delovanje pogona.

SINAMICS G200 Enostavna diagnostika zagona za spletno stran

Brezhibna integracija — eno omrežje za celotno tovarno

SINAMICS G200 podpira PROFINET in Ethernet/IP za zanesljivo komunikacijo v realnem času. Integracija s SIMATIC PLC-ji in HMI ustvarja enotno arhitekturo, ki odpravlja pretvorbo protokolov, poenostavlja diagnostiko in zmanjšuje inženirski napor. Koncept enega omrežja poenostavi zasnovo, pospešuje zagon, izboljša preglednost, znižuje stroške vzdrževanja in podpira razširljivo proizvodnjo.

SINAMICS G200 Brezhibna integracijaza spletno stran

Varčevanje z energijo — operacije z nizko porabo

SINAMICS G200 podpira izjemno visoko učinkovite motorje IE4/IE5, vključno s tipi ASM, PMSM in SRM, kar omogoča manjšo porabo energije. Način ECO samodejno prilagodi napetost in tok razmeram obremenitve v realnem času, zmanjšuje izgube energije med delnim delom in v prostem teku, hkrati pa ohranja zanesljivo delovanje.

SINAMICS G200 Varčevanje z energijo za spletno stran

Kompaktna zasnova in optimizacija prostora

SINAMICS G200 ima prostorsko optimizirano zasnovo z minimalno širino 50 mm in bočno pritrditvijo s samo 3 mm razmikom za maksimalno izkoriščanje omare. Vgrajeni EMC filter in zavorni sekalnik zmanjšata zunanje komponente, kar poenostavlja ožičenje in montažo. Kompaktna zasnova znižuje skupne stroške lastništva, pospešuje zagon in ohranja visoko zmogljivost stroja.

SINAMICS G200 Compact Design Prihranek virov za spletno stran

Robustno, varno in varno

SINAMICS G200 zagotavlja zanesljivo delovanje v težkih okoljih. Premaz 3C2 ščiti PCB pred prahom, vlago in korozijo, medtem ko C3 EMC izboljša odpornost na motnje. Neodvisen zračni kanal preprečuje pregrevanje in podaljša življenjsko dobo. Integrirani STO, SS1-t, UMAC in kibernetska varnost ščitijo osebje, opremo in podatke za varno in stabilno delovanje z minimalnimi izpadi.

SINAMICS G200 Varnostna Security za spletno stran

Odkrijte, kako drugi uporabljajo SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 v potrošniškem pakiranem blagu

SINAMICS G200 ustreza industriji potrošniških paketov (CPG) s svojo visoko zanesljivostjo, komunikacijo PROFINET, enostavnim zagonom in brezhibno integracijo TIA. Učinkovito poganja transporterje, ventilatorje, črpalke in mešalnike, ki se uporabljajo pri predelavi in pakiranju. Standardizirana zasnova, integrirana varnost, energetsko učinkovito delovanje s podporo za motorje IE4/IE5 in povezljivost s spletnim strežnikom poenostavijo uvajanje in rešujejo različne aplikacije v hitro spreminjajoči se industriji CPG.

40402454-bc19-4827-a5ec-cc8ad6177218-SINAMICS-G200-Industries-Consumer-Packaged-Goods-1280x720

Pogosto zastavljena vprašanja

Dodatni viri in sorodni izdelki

Katalogi in brošure

Katalog D 36.4 | Pretvorniki za enoosne pogone

Spletni katalog | SiePortal

Brošura | SINAMICS G200

Brošura | Vožnja aplikacij naslednje generacije