Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Energijsko učinkovite pogonske rešitve s pogonom SINAMICS

Učinkoviti pogoni so bistvenega pomena za zmanjšanje porabe energije in stroškov. Pogoni s spremenljivo frekvenco SINAMICS ponujajo funkcije varčevanja z energijo, ki zagotavljajo preglednost vaše porabe energije, prepoznajo priložnosti za varčevanje in optimizirajo porabo energije za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje.

Zmanjšajte obratovalne stroške z energetsko učinkovitimi pogoni

Električni pogonski sistemi predstavljajo 70% industrijske porabe energije, kar ponuja ogromen potencial za prihranke. Pogoni s spremenljivo frekvenco SINAMICS zagotavljajo vsestranske funkcije varčevanja z energijo, ki lahko zmanjšajo operativno porabo energije za do 60% v primerjavi z motorji s fiksno hitrostjo, odvisno od profila obremenitve uporabe. Uporabite SinaSave za izračun prihrankov za vaš poseben primer uporabe.

Da bi zagotovili jasna merila, mednarodni standard IEC 61800-9-2 (ki vključuje EN 50598) opredeljuje zahteve za okoljsko primerno zasnovo, ki so usmerjene v popolno učinkovitost sistema in ne na posamezne komponente. To omogoča proizvajalcem in uporabnikom, da natančno ocenijo izgube sistema in primerjajo zmogljivost izdelka za učinkovite in stroškovno učinkovite operacije.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Vse številke temeljijo na notranjih testih, izračunih in referenčnih primerih strank pod določenimi pogoji delovanja. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo glede na posamezno aplikacijo, konfiguracijo sistema in okoljske dejavnike.

Optimizirajte stroške in povečajte učinkovitost proizvodnje

Odkrijte svoj potencial varčevanja z energijo z našo široko paleto funkcij SINAMICS.

SINAMICS energetska učinkovitost: pogonski sistem z nizko harmoniko

Pogonski sistem Low Harmonics

Pogonski sistem Low Harmonics kompenzira do 100% reaktivno moč in zmanjšuje harmonike v omrežju, kar izboljša kakovost omrežja in energetsko učinkovitost.

SINAMICS energetska učinkovitost: Optimizacija učinkovitosti motorja

Optimizacija učinkovitosti motorja

Z optimizacijo učinkovitosti motorja in zmanjšanjem izgub energije do 15% (pri nizkih hitrostih z delovanjem Vector Control) lahko zmanjšate porabo energije, kar vodi do nižjih obratovalnih stroškov.

SINAMICS energetska učinkovitost: predelava energije

Rekuperacija energije

Obnovite in ponovno uporabite zavorno energijo. Presežno energijo vstavite nazaj v omrežje z regenerativnim vezjem ali jo usmerite na druge povezane pogonske sisteme prek enosmerne povezave.

SINAMICS energetska učinkovitost: Upravljanje energije črpalk in ventilatorjev

Upravljanje energije črpalk in ventilatorjev

Učinkovit sistem upravljanja črpalke ali ventilatorja lahko med delovanjem omogoči prihranek energije do 50% (z uporabo kaskadnega sistema v primerjavi z običajnim dušilcem), hkrati pa izboljša zmogljivost in zanesljivost.

SINAMICS energetska učinkovitost: Upravljanje energetske učinkovitosti

Sistem upravljanja z energijo

Učinkovito upravljanje energije na ravni sistema se nanaša na celovito pregledno porabo energije in prihranke v fazi delovanja pogonskih sistemov.

SINAMICS energetska učinkovitost: Porazdeljena zasnova pogona

Zasnova porazdeljenega pogona

Koncept decentraliziranega pogona omogoča učinkovito individualno upravljanje pogonskega sklopa v bližini postopka uporabe, kar ima za posledico prihranek stroškov kabelskega materiala do 80% (v primerjavi s centralizirano nastavitvijo pogona omare).

Družina izdelkov SINAMICS s spremenljivo frekvenco

Pogoni SINAMICS za vse razrede moči in zmogljivosti

Odkrijte obsežen portfelj SINAMICS in poiščite pravi pogon za aplikacije naslednje generacije.

Orodje za energetsko učinkovitost SinaSave

Hitro in enostavno izračunajte potencialne prihranke energije

SinaSave je intuitivno in uporabniku prijazno spletno orodje, zasnovano tako, da odgovori na vaša ključna vprašanja, preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve. Ali je smiselno uporabljati učinkovitejše sisteme? Kaj ponujajo razredi energetske učinkovitosti v primerjavi s standardnimi modeli? Kdaj bo moja naložba izplačana? Izkusite moč SinaSave tako, da ga preizkusite s svojo posebno aplikacijo danes.

Oglejte si dodatne vire