Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
BOLJ TRAJNOSTEN SVET

Rastoče stvari

Prehranjevanje več kot 8 milijard ljudi je največji dosežek naše vrste. Strošek pa znaša 9,7 milijarde ton toplogrednih plinov. Kako lahko Simcenter uporabimo za oblikovanje nizkoogljične prihodnosti za trajnostno hranjenje planeta?

Projektiranje nizkoogljičnega hamburgerja prihodnosti

Če bi celo leto pojedli samo en hamburger na dan, bi samo meso pomenilo približno tono emisij toplogrednih plinov, kar je približno 20% dovoljenega za »5-tonski trajnostni življenjski slog«.

Sestavine

Ogljični odtis

Žemljica (40 g)

47 g CO <sub>2 e</sub>

Solata (20g)

28g CO <sub>2 e</sub>

Sir (20g)

270 g CO <sub>2 e</sub>

Govedina (108g)

<sub>2840g CO 2 e</sub>

Začimbe (40g)

50g CO <sub>2 e</sub>

A burger.
MISELNO VODSTVO

Stroški ogljika pri proizvodnji hrane

87% emisij toplogrednih plinov iz hamburgerja prihaja iz govejega mesa. Ugotovite, kako simulacija pomaga oblikovati burgerja prihodnosti brez krutosti, nizkoogljičnega, laboratorijskega pridelanega burgerja.

Infografika, ki predstavlja proizvodnjo hrane z nizko vsebnostjo ogljika.