Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Simcenter EDEM?

Izberite Simcenter EDEM in pridobite ključni vpogled v to, kako zrnati materiali vplivajo na opremo za ravnanje med različnimi pogoji delovanja in procesa. Izkoristite to visoko zmogljivo programsko opremo za metodo diskretnih elementov (DEM) za simulacijo razsutega materiala in delcev.

Izkoristite takojšen dostop do knjižnic materialnih modelov

Hitro in enostavno začnite s simulacijami s široko paleto vnaprej kalibriranih modelov materialov Simcenter EDEM, ki predstavljajo kamnine, rude, tla in praške.

Reševanje zapletenih sistemov s hitrim časom za doseganje rezultatov

Simulirajte zapletene sisteme delcev v industriji, ki vključujejo več milijonov delcev s hitro in razširljivo računalniško zmogljivostjo v procesorjih, GPU in več GPU reševalnikih.

Brezhibna integracija za multifiziko in avtomatizacijo AI

Razširite obseg uporabe tako, da Simcenter EDEM povežete z orodji FEA in MBD. Združite ga z orodji CFD za natančno simulacijo sistemov delcev in tekočin in optimizirajte avtomatizacijo z vodilno umetno inteligenco v industriji.

Izpostavljene zmogljivosti

Simulirajte kateri koli material

Modelirajte široko paleto materialov iz resničnega sveta, kot so velike kamnine, fini praški, zrna, vlakna in tablete, z uporabo potrjene in računsko učinkovite metode z več sfere ali našega industrijskega reševalnika poliedrskih delcev.

Simcenter EDEM zmogljivosti - simulirajte kateri koli material

Realno materialno vedenje

Dostopajte do obsežne palete potrjenih fizikalnih modelov za predstavitev vsakega običajnega vedenja materiala, kot je suho, lepljivo ali stisljivo. Uporabite fiziko po meri z API-jem Simcenter EDEM za zapletene simulacije in napredno obnašanje materialov, kot so mokra prevleka, aglomeracija, lom, magnetni delci in drugo.

simcenter-edem-zmogljivo-realistično-materialno-vedenja-promocij-640x480

Hiter in enostaven potek dela

Nastavite hitre simulacije z intuitivnim uporabniškim vmesnikom. Knjižnice materialnih modelov so na voljo za neposreden dostop do ustreznih materialnih vnosov. Računajte na močnega reševalca za hitre simulacijske čase.

Simcenter EDEM hiter in enostaven vmesnik poteka dela, ki prikazuje analizo števila delcev v vrtečem se bobnu.

Napredna analiza in vizualizacija podatkov

Uporabite obsežen nabor vgrajenih orodij za vizualizacijo in analizo. Možnost izvoza podatkov in knjižnica Python sta na voljo za nadaljnjo naknadno obdelavo.

Simcenter EDEM napredna analiza podatkov in vizualizacija hitrosti delcev v simulaciji motornega grederja.

Integracija CAE

Simcenter EDEM združite z orodji FEA in MBD, da vključite realistične obremenitve materialov v analizo strukturne in sistemske dinamike. Združite jih z orodji CFD za natančno simulacijo sistemov delcev in tekočin.

Simcenter EDEM zmogljivosti - integracija CAE

Industrijske aplikacije

Select...

Nakladalci z drsnim krmiljenjem, bagri, rovokopači in karoserije tovornjakov obdelajo razsute materiale od velikih kamnolomov do kohezivnih tal, abrazivnih rud ali prosto tekočih zrnc. Simcenter EDEM vam omogoča napovedovanje materialnega vedenja in prepoznavanje tveganja blokade, razlitja in območij, nagnjenih k obrabi. Zagotavlja natančne materialne obremenitve, ki jih je mogoče uporabiti v simulacijah FEA in MBD za optimalne zasnove.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Preberite, kako stranke uporabljajo Simcenter EDEM

Glavo-Amazone-86914

Amazona

AMAZONE uporablja tehnologijo Simcenter DEM in CFD za optimizacijo tehnologije pnevmatskega sejanja.

Preberite študijo primera

Raziščite dodatne vire

Najnovejši blogi

Blog | Kaj je novega v Simcenter EDEM 2026.1?

Blog | Avtomatizirajte simulacijo DEM in prilagodite delovne tokove z obliko Simcenter EDEM JSON.

Pogosto zastavljena vprašanja