Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN je kompaktni blok V/I s povezavo PROFINET s stopnjo zaščite IP65/IP67 za namestitev brez omare neposredno na stroj. Specializirano in popolnoma zaprto ohišje s cinkom pod tlakom vam zagotavlja idealno zaščito tudi v zahtevnih okoljskih razmerah in temperaturah od -40° do +60°C. Mehanično je zelo robustno in odporno na vibracije, prah, olje ali vlago ter zato primerno tudi za uporabo na prostem. Zaradi odobritve ATEX se ET 200eco PN lahko uporablja tudi na nevarnih območjih do cone 2.

Ključne prednosti

Pridobite prilagodljivost

SIMATIC ET 200eco PN ponuja prilagodljivo konfiguracijo in enostavno namestitev. Integrirano 2-vratno stikalo omogoča integracijo linijske topologije. Priključki M12-L poenostavijo napajanje z večjo zmogljivostjo toka in podaljšanim dosegom kabla.

Pridobite prilagodljivost

SIMATIC ET 200eco PN je še posebej kompakten. Zahvaljujoč praktični obliki ohišja je mogoče naprave namestiti glavo ali zasukati za 90 stopinj na stran za optimalno izkoriščanje prostora.

Pridobite prilagodljivost

Ohišje iz cinka IP65/67 in IP69K je primerno za uporabo v zahtevnih okoljskih pogojih in temperaturah od -40 °C do +60 °C. Največja odpornost na vibracije, prah, olje in vlago zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

PREDSTAVLJENE ZMOGLJIVOSTI

Pregled novih funkcij SIMATIC ET 200eco PN