Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SIMATIC APC?

Siemensov SIMATIC APC je platforma za napredno upravljanje procesov naslednje generacije, zasnovana za povečanje dobičkonosnosti in obratovalne stabilnosti na razširljiv način. S kombiniranjem intuitivnega sodobnega inženirskega studia, široke palete pristopov modeliranja, vključno z industrijskim standardnim linearnim ali naprednim nelinearnim fizičnim ali strojnim učenjem, in celovitim dinamičnim pristopom ekonomske optimizacije omogoča zapletenim industrijskim procesom, da varno delujejo na svojih absolutnih teoretičnih mejah.

Zmanjšajte inženirske ure z intuitivnimi postopki dela

Sodobno inženirsko okolje za celovit inženiring MPC — od obdelave podatkov in identifikacije sistema do načrtovanja krmilnikov, simulacije, testiranja in uvajanja — vse v enem, kohezivnem okolju.

Poiščite najboljšo rešitev za vaš specifičen izziv

Ocenite pristope modeliranja od standardnih ARX do prvih načel gPROMS in nevronskih ODE v enem delovnem prostoru. Inženirji lahko izberejo najboljše matematično orodje za vsako dinamiko procesa brez preklapljanja platform.

Inženirske rešitve za dinamično ekonomsko optimizacijo

Tradicionalni MPC optimizacijo razdeli na ekonomsko optimizacijo v stanju dinamičnega nadzora in težavo dinamičnega nadzora — to med prehodnim delovanjem manjka gospodarske koristi. SIMATIC APC optimizira ekonomičnost pred prehodnim delovanjem.

Izpostavljene zmogljivosti

Identifikacija in modeliranje sistemov naslednje generacije

Prepoznajte modele, ki temeljijo na podatkih, ali uvozite modele prvih načel, vgrajene v gPROMS, da predstavljajo dinamiko procesov. Za identifikacijo modela, ki temeljijo na podatkih, izberite med industrijsko standardno funkcijo prenosa ali linearnimi modeli ARX do najsodobnejših nevronskih nelinearnih ODE nelinearnih modelov, da poiščete najboljši model za vašo optimizacijo.

SIMATIC APC IDENT 4x3

Intuitivna konfiguracija in nastavitev krmilnika

Konfigurirajte vedenje krmilnika s časi cikla in obzorji optimizacije, ki se ujemajo z dinamiko procesa. Določite fizične omejitve, omejitve stopnje in stroškovne kazni za MV ter ciljne nastavljene vrednosti, obseg delovanja in prednostne naloge za življenjepise.

SIMATIC APC konfiguracija 4x3

Celovito testiranje in emulacija krmilnikov

Uporabite visoko napreden, integriran paket za testiranje brez povezave, da z absolutno zaupanjem preverite vsako komponento krmilnika. Simulirajte ure ali dni scenarijev v minutah s pospešenim emulatorjem, da stresno preizkusite delovanje ocenjevalnika stanja in optimizatorja ter pospešite nastavitev parametrov krmilnika pred uvedbo v proizvodnjo.

SIMATIC APC testiranje 4x3

Brezhibna integracija in podatkovna povezljivost

Konfigurirajte zanesljiv in hiter dostop do podatkov o napravah in kontekstualnih informacij iz zunanjih IT in OT sistemov. SIMATIC APC podpira industrijske standardne priključke, vključno z OPC UA, OPC HDA, Industrial Edge, SQL Server, ODBC, PI zgodovinarji, Excel in brezhibno integracijo v Siemensovem portfelju.

SIMATIC Povezava 4x3

Začetek

Select...

Kaj je vključeno?

SIMATIC APC MPC Engineering Studio se lahko uporablja za konfiguracijo brez povezave, testiranje in spremljanje aplikacij SIMATIC APC Runtime. Aplikacije postanejo »" Runtime Applications "«, ko so nameščene s povezavami z zunanjimi podatkovnimi sistemi in zahtevajo dodatne licence za izvajanje v tem načinu.

Za aplikacije v času izvajanja so potrebni žetoni digitalnih aplikacij, kot sledi:

  • Mehki senzor: 60 žetonov
  • Linearni MPC: 60 žetonov na manipulirano spremenljivko (MV)
  • Nelinearni MPC - strojno učenje: 60 žetonov na MV
  • Nelinearni MPC - na gPROMS GPROM-ov: 75 žetonov na MV

Odkrijte, kako drugi uporabljajo SIMATIC APC

Case study for SIMATIC APC

Novi tokovi prihodkov s prilagodljivim delovanjem z MPC

Podjetje: Zaupno
Lokacija: Nemčija
Industrija: Industrijski plini
Tech Stack: SIMATIC APC, ki deluje na IPC, povezanem s strežnikom OPC UA v DCS

SIMATIC APC je zagotovil stabilno delovanje procesa ob prilagajanju porabe energije kompresorjev na podlagi omrežnih signalov - to je upravljavcu omrežja pomagalo stabilizirati omrežje, ustvariti nov tok prihodkov, ki je zmanjšal OPEX za obrat in dosegel donosnost naložbe (ROI) v približno 4 mesecih.

Select...

SIMATIC Napredni nadzor procesov v kemični industriji

SIMATIC APC povečuje čistost in prepustnost v destilacijskih stolpcih z usklajevanjem refluksa, obremenitve kotla, hitrosti črpanja in tlačnih ciljev z uporabo LMPC. Mehki senzorji v kombinaciji s temperaturo pladnja sklepajo o sestavi izdelka in nadomeščajo zapoznele odčitke analizatorja. Nadzor, ki je ozaveščen z omejitvami, ohranja meje čistosti, obremenitve stolpcev in uporabnosti — zagotavlja 2— 8% nižjo obremenitev pare, 20— 50% manj časa zunaj specifikacij in 1— 3% večjo stabilno prepustnost.

SIMATIC APC in Chemicals

Pogosto zastavljena vprašanja