Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
ZAČETNI KOMPLET

SIMATIC S7-1200 G2

Prava izbira za večino aplikacij
Rešitev, ki ustreza zahtevam sodobnih strojev

  • Večja zmogljivost in razširljivost — podpora do 31 naprav v a PROFINET omrežje, vključno IRT, povečana računalniška moč, razširjena programski in podatkovni pomnilnik, in zmanjšana skupna širina za približno 25% v primerjavi s prejšnjo družino S7-1200.
  • Visoko zmogljiv nadzor gibanja — integrirane funkcije nadzora gibanja; krmilnik omogoča preprosto in usklajeno nadzor osi kot tudi osnovna kinematika, zagotavljanje visoka natančnost gibanja.
  • Varnost strojev — integrirano varnostne funkcije in vgrajeno ProfiSafe protokol za komunikacijo s frekvenčnimi pretvorniki, ki imajo Integrirana varnost podpora.
  • Napredna diagnostika — vgrajeno NFC omogoča hiter dostop do naprav, diagnostičnih in operativnih podatkov prek Mobilne naprave Android/iOS, zmanjšanje izpadov in povečanje učinkovitosti storitev.

Začetni komplet

(Kataloška številka: PL 2: DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214FC krmilnik, integriran 14 digitalnih vhodov, 10 digitalnih izhodov,
300 kB programski pomnilnik in 750 kB podatkovni pomnilnik

6ES7822-0AA25-0YA5

STEP 7 Osnovni V21 programska oprema,
inženirsko orodje za razvoj programov, vključno z Varnost funkcionalnost

Cena (neto)

710 EVROV

Promocija velja do 30. septembra 2026 ali do izteka zalog.

Te informacije so samo za tržne namene in ne predstavljajo ponudbe v smislu civilnega zakonika. Pridržujemo si pravico do pošiljanja promocijskih ponudb izključno izbranim poslovnim strankam. Promocija ni namenjena potrošnikom.

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Varšava, Poljska | Tel. +48 22 870 9000 | Okrožno sodišče za glavno mesto Varšave, 14. gospodarski oddelek nacionalnega sodnega registra, KRS 0000031854, Osnovni kapital: 96.831.415.00 PLN | Davčna številka (NIP): 526‑03‑02‑870

Radar izdelka

Product Radar je uradno Siemensovo orodje, ki podpira iskanje izdelkov.