SENTRON 3KF stikalni odklopniki z varovalkami
Izpolnjujejo vse zahteve za glavno krmiljenje, EMERGENCY-STOP in vzdrževalna stikala. Enostavna namestitev in enostavna naknadna namestitev. Povezave varovalk LV HRC so na voljo za do 800 A.
Stikalne naprave SENTRON zagotavljajo robustno podlago za varno in standardno skladno distribucijo električne energije. Z združevanjem modularne zasnove s široko paleto dodatkov ponujajo največjo prilagodljivost tako za nove instalacije kot za nadgradnjo. Za okrepitev vašega inženirskega procesa razpoložljivost celovitih podatkov CAx bistveno pospeši načrtovanje in konfiguracijo sistema.
SENTRON v kombinaciji z zanesljivim odklopom pod obremenitvijo in poenostavljeno namestitvijo brez orodij zagotavlja visoko razpoložljivost sistema, hkrati pa zmanjšuje tehnično zapletenost in stroške v celotnem življenjskem ciklu. Poleg tega priročni postopki naročanja in hitra dostava optimizirajo hranjenje zalog in zmanjšajo vaše finančne naložbe.
Dostopajte do celovitih rešitev za preklapljanje, odklop, prenos in zaustavitev v sili iz enega samega zanesljivega vira.
Stikalne naprave SENTRON zagotavljajo zanesljivo odklop in zaščito ljudi, strojev in električnih instalacij za ohranjanje visoke celovitosti sistema ves čas.
Omogočite svoj postopek načrtovanja s poenostavljenim inženiringom, hitro namestitvijo in prilagodljivimi možnostmi naknadne vgradnje, ki jih podpirajo visokokakovostni podatki CAx.

Izpolnjujejo vse zahteve za glavno krmiljenje, EMERGENCY-STOP in vzdrževalna stikala. Enostavna namestitev in enostavna naknadna namestitev. Povezave varovalk LV HRC so na voljo za do 800 A.

Primerno za glavno krmiljenje, EMERGENCY-STOP in vzdrževalna stikala. Ponuja vsestranske možnosti povezave in zasnove upravljalnih mehanizmov. Pokrovi terminala zagotavljajo izboljšano zaščito na dotik. Kontaktni podatki so ves čas vidni.

Ponudba vključuje avtomatsko preklopno opremo (3KC ATSE), daljinsko upravljano različico 3KC RTSE in ročno upravljano različico 3KC MTSE za do 1600 A, vse skladne z IEC 60947-6-1 in IEC 60947-3.

IEC 60947-3, DIN VDE 0660, del 107 in EN 60947-3 certificirani ročno upravljani stikalni odklopniki ali vklop/izklop, EMERGENCY-STOP in glavna krmilna stikala v skladu z DIN EN 60204-1. Na voljo so modeli, skladni z UL508 in UL489.

Stikala so na voljo v petih velikostih zmogljivosti do 630 A in zaradi svoje kompaktne zasnove zelo prihranijo prostor. Te naprave je enostavno namestiti na pritrdilne plošče ali tirnice ali v sisteme vodnikov.

Linijski odklopniki varovalk 3NJ4 in 3NJ5 združujejo funkcije preklapljanja in odklopa obremenitve v enem sistemu. Zahvaljujoč integrirani varovalki LV HRC ščitijo sisteme tudi v primeru preobremenitve ali kratkega stika.

Ima integrirano stikalno napravo z enojno ali dvojno prekinitveno zmogljivostjo. Posebej primeren za aplikacije, kjer je veliko število kablov za distribucijo električne energije nameščeno v izjemno zaprtih prostorih.

Stikalne naprave lahko služijo za vklop in izklop svetlobnih sistemov, motorjev in drugih naprav. Preklopne naprave za ročno delovanje uporabnikom omogočajo ročno vklop in izklop električnih obremenitev. Za namestitev ni potrebna orodja.

Naša daljinska stikala za aktiviranje helikopterjev, preklopni releji ali kontaktorji Insta samodejno izvajajo preklopne operacije za električne obremenitve. Izboljšajo varnost in udobje ter zmanjšujejo porabo energije.

Ponujamo vam široko paleto oblikovalskih različic po standardih VDE, UL, CEI ali CEE. Transformatorji in napajalne enote, odporni proti kratkem stiku, za številne napetosti in ravni moči izpolnjujejo vse zahteve izredno nizkonapetostnih sistemov.

Naprave za nadzor prenosa 3KC ATC6300 in ATC 6500 omogočajo varno in brezhibno preklapljanje med dvema viroma energije. 3KC je nameščen predvsem tam, kjer ima lahko okvara omrežja kritične posledice.
Hitri vodnik za izbiro | SENTRON odklopniki in preklopna oprema
Brošura | CENTER 3KF
Brošura | CENTER 3KD
Brošura | 3KC CENTER (RTSE)
Brošura | CENTER 3KC (ATSE)
Katalog | LV 10 — SENTRON — SIVAKON — ALFA
Podatkovni list | SENTRON 8US2 CrossBoard sistem vodnikov