Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SENTRON Powercenter 3000?

S programsko opremo za spremljanje energije SENTRON Powercenter 3000 (imenovana tudi programska oprema za upravljanje podatkov o energiji ali programska oprema za nadzor moči) lahko spremljate podatke o moči in stanju vaše nizkonapetostne distribucije energije v lokalnem podjetniškem omrežju s pomočjo spletnih naprav, jih arhivirate in izvozite za generiranje poročil o energiji. Je idealna podlaga za operativni sistem upravljanja z energijo za ISO 50001. Programska oprema za spremljanje energije SENTRON Powercenter 3000 lahko vaše podatke posreduje tudi v sistem v oblak za decentralizirano uporabo.

Ključne prednosti

Vizualizirajte in dostopajte do podatkov kjer koli na mestu

Do podatkov lahko dostopate ali vizualizirate iz katere koli naprave, ki podpira brskalnik v lokalnem podjetniškem omrežju.

Prilagodite uporabniški vmesnik svojim potrebam

Izbirajte med temnim in svetlim načinom prikaza ter ustvarite posamezne nadzorne plošče. Ali pa izberite enega od 10 različnih jezikov.

Zagotovite skladnost

SENTRON Powercenter 3000 izpolnjuje zakonske zahteve in zahteve energetske revizije, kot so ISO 50001, DIN EN 16427-1 in Ahilova raven II.

Izpostavljene zmogljivosti

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Spremljanje in poročanje o energiji

  • Vnaprej določena energetska poročila
  • Ročni in/ali avtomatizirani periodični izvoz poročil

Vaše prednosti:

  • Lokalizacija nepotrebne porabe energije
  • Transparentni podatki o energiji
  • Lahko se uporablja za podporo energetskim revizijam v skladu z DIN EN 16247-1

Condition monitoring

  • Zanesljivo spremljanje stanja vseh naprav za zaščito vezja
  • Prikaz opozoril in stanja za vse povezane zaščitne, preklopne in merilne naprave, ki omogočajo komunikacijo
  • Alarmi in obvestila ob preseganju mejnih vrednosti (prek spletnega vmesnika ali pošte)

Vaše prednosti:

  • Hitra lokalizacija virov napak in napak
  • Izogibanje izpadom in napakam sistema
  • Napovedljivo vzdrževanje
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Uživajte v enostavnem zagonu in upravljanju

  • Vnaprej nameščen in pripravljen za uporabo (priključite in upravljajte)
  • Brezplačno nastavljive nadzorne plošče z integrirano knjižnico pripomočkov
  • Visualization prek integriranega spletnega vmesnika
  • Skeniranje omrežja — podrejene naprave lahko dodate z le nekaj kliki

Vaše prednosti:

  • Hiter in enostaven zagon — praktično ni potrebnih inženirskih naporov
  • Intuitivna uporabnost — minimalno training, potrebno za delovanje programske opreme

Upoštevajte standarde

  • Certifikat TÜV — preizkušen sistem upravljanja energetskih podatkov za ISO 50001
  • Ustrezna programska oprema za spremljanje energije — v skladu s seznamom BAFA za modul 3
  • Certifikat Ahilove stopnje II — za celovitost sistema

Vaše prednosti:

  • Compliance z zakonskimi zahtevami in zahtevami energetske revizije v skladu z DIN EN 16247-1 brez dodatnih naporov
  • Visok varnostni standard
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite povezane vire in izdelke

Informativni listi

preglednica | Programska oprema za nadzor energije SENTRON Powercenter 3000

preglednica | Zahteva za dokumentacijo ISO 50001

Vodniki

Hitri vodnik za izbiro | Pregled portfelja programskih rešitev SENTRON