Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SEM3T?

Zagotovite neprekinjeno in realno vidnost toplotnega tveganja v nizkonapetostni opremi. SEM3T zagotavlja varnejše spremljanje kot periodično IR skeniranje, pomaga preprečevati nenačrtovane izpade in se enostavno namesti s senzorji, ki so na seznamu UL in funkcijami, namenjenimi Osha. SEM3T je priznan kot dobitnik nagrade za izdelek leta 2021, ki so ga bralci svetovalnega inženirja za določanje elektrike: varovalke, odklopniki in varnost, združuje dokazano zanesljivost z modularno razširljivostjo — od nekaj točk do celotnih stikalnih plošč in opreme.

Portfelj:

  • SEM3T Controller
  • SEM3T termični moduli
  • SEM3T termični Sensors

Ključne prednosti

Zmanjšajte tveganje izpadov

Zaznajte vroče točke 24x7 na kritičnih spojih, da bi delovali pred okvarami, kar zmanjšuje drage izpade v komercialnih in industrijskih aplikacijah.

Izboljšanje varnosti upravljavca

Izmerite dejanske temperature povezave, ne da bi odpirali napajano opremo, kar podpira varnejše prakse vzdrževanja kot IR skeniranje.

Poenostavite uvajanje in skaliranje

Začnite z majhnim in nato razširite z modularnimi moduli in krmilniki, da pokrijete do 45 toplotnih točk na krmilnik, po potrebi priklopljene marjetice.

Izpostavljene zmogljivosti

Dodatni viri in sorodni izdelki