SEM3 je modularni sistem za merjenje podružnic, ki zagotavlja natančnost na ravni prihodkov, prilagodljivo komunikacijo in vnaprej izdelano integracijo v Siemensove plošče, stikalne plošče, PDU-je, RPP, vtičnice za vodila in ohišja za naknadno vgradnjo za izdelke portfelja za podizračun in vpogled v energijo:
- Controller z vgrajenimi spletnimi stranmi, Modbus RTU/TCP, izbirni BACnet; spremlja do 45 modulov
- es: standardna 1% ali visoka 0,2% natančnost (ANSI C12.20)
- Stojala za merilnike: 3, 6, 9, 15, 21 položajev
- Tokovni transformatorji: trdno ali deljeno jedro, 50—2000 A; odobreno za podobračunavanje s strani NYC PSC in California CDFA; NRTL certificiran po ANSI C12.20.