Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Konfigurator variante Polarion

Polarion Variant Configurator je zmogljiva funkcija znotraj Siemens Polarion ALM (Application Lifecycle Management), ki ekipam pomaga pri upravljanju linij izdelkov s številnimi različicami.

Hitreje se odzivajte na zahteve trga, povečane obremenitve projektov in naraščajoča pričakovanja glede prilagajanja. Razvijte svoj življenjski cikel razvoja za upravljanje variacij, množičnega prilagajanja in konfigurirane dostave po naročilu, vse skupaj s Polarion ALM z upravljanjem različic.

Polarion Variant Configurator vam omogoča upravljanje različic z zanesljivostjo in skladnostjo, kar bistveno krepi procese življenjskega cikla aplikacij za učinkovito upravljanje naraščajočih stopenj variacij programske opreme.

Sodelovanje

Polarion skupinam omogoča enostavno in varno sodelovanje na sredstvih v skupni rabi. Z natančnimi kontrolniki dovoljenj in robustno nastavljivo avtomatizacijo poteka dela lahko nadzorujete, kdo lahko kaj vidi, kdo kaj spremeni in kdaj.

Sledljivost

S Polarionom lahko zagotovite popolnost informacij o vsakem koraku v razvojnem procesu. Vsak korak je oddaljen le en klik — začenši s spremenjenimi vrsticami kode do zahtev za spremembe na visoki ravni.

Ponovna uporaba

Študije kažejo, da je od 60% do 80% zahtev, kode in testov deljenih med projekti. S Polarionom lahko svoje podatke ponovno uporabite ali razdelite za učinkovit zaporedni ali vzporedni razvoj projektov in linij izdelkov.

konfigurator variante polarion zakaj uvod v vozni park vlakov mhero 1280x720

Zmožnosti konfiguratorja variante Polarion

Osnovnim izdelkom dodajte upravljanje različic

Izboljšajte svoje osnovne izdelke z upravljanjem različic tako, da razširite notranjo vrednost Polarionove funkcionalnosti z naprednimi zmogljivostmi. Skupine lahko jasno opredeljujejo in upravljajo funkcije v modelih funkcij ter vodijo zahteve, ki podpirajo razvoj in testiranje delovnih tokov. Polarionovo enotno skladišče služi kot osrednja baza sredstev, ki omogoča učinkovito ponovno uporabo vseh razvojnih artefaktov.

Uporaba modeliranja funkcij skozi celotno upravljanje življenjskega cikla pomaga izboljšati postopke preverjanja in preverjanja (V&V) ter okrepiti obvladovanje tveganj za različne različice izdelkov.

Ekipe lahko učinkoviteje spopadajo z izzivi vzdrževanja in razvoja portfeljev programske opreme, hkrati pa zmanjšajo trud in stroške med zahtevnim upravljanjem testov in dejavnostmi skladnosti, povezanimi z razlikami v izdelkih.

polarion-variants chart-product-line-1280x720