Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Prilagojen agilni okvir za Polarion (SAFE)

SAFE® za Polarion omogoča Agile v podjetniškem obsegu z usklajevanjem ekip, upravljanjem portfeljev in zagotavljanjem kakovosti, sledljivosti in skladnosti med celotnim razvojem.

Zakaj Polarion Scaled Agile Framework (SAFE)?

SAFE® for Lean Enterprises je baza znanja o preizkušenih, integriranih načelih, praksah in kompetencah za doseganje poslovne agilnosti z uporabo Lean, Agile in DevOps.
Strukturiran je okoli sedmih temeljnih kompetenc, ki organizacijam pomagajo ohranjati konkurenčnost v digitalni dobi: slabo agilno vodenje, timska in tehnična agilnost, agilna dostava izdelkov, zagotavljanje poslovnih rešitev, vitko upravljanje portfelja, organizacijska agilnost in kultura nenehnega učenja.

SAFE® for Lean Enterprises je baza znanja o preizkušenih, integriranih načelih, praksah in kompetencah za doseganje poslovne agilnosti z uporabo Lean, Agile in DevOps.

Enotno sodelovanje in sledljivost

Polarion centralizira zahteve, teste in razvojne dejavnosti v eni platformi, kar zagotavlja nemoteno sodelovanje in popolno sledljivost v vseh procesih.

Compliance s standardi

SAFE® podpira skladnost s predpisi, specifično za industrijo, kot sta ISO 26262 in smernice FDA, zaradi česar je idealen za industrije, ki so kritične za varnost

Prilagodljivi poteki dela

Ekipe lahko prilagodijo delovne procese svojim specifičnim potrebam, povečajo učinkovitost procesov in usklajujejo naloge z organizacijskimi cilji.

Agilno in razširljivo

Polarion je zasnovan za agilne in DevOps prakse, brez napora se prilagaja projektom katere koli velikosti, od majhnih ekip do izvedb v celotnem podjetju.

polarion-safe-kanbanboard-1280x720

Načrtovanje, dostava in uskladitev

Načrtovanje v SAFE je več kot le predstavitev programa in sej načrtovanja ekipe. Predstavljate tudi poslovni kontekst in vizijo. To pomaga vsem v vaši organizaciji, da se uskladi s skupnim poslanstvom, zajeto in opredeljeno na ravni portfelja. Vaše ekipe lahko nato razvijejo pobude za cilje na visoki ravni na vseh ravneh za vaše podjetje.

Polarion SAFE Template podpira kadenčne načrtovalne dogodke, ki služijo kot srčni utrip za vse vlakove Solution in Agile Release. Pomaga vsem programom in skupinam uskladiti in si prizadevati za skupne cilje in cilje za globalne mejnike. Struktura izdaje predloge omogoča pojem »razvijati se kadenčno, izdati kadarkoli« z zagotavljanjem skupne platforme za dostavo končne vsebine neposredno stranki takoj, ko je pripravljena.

Sprostitev na zahtevo

Sledite filozofiji vključevanja varnostnih praks v proces DevOps. DevSecOps vključuje ustvarjanje kulture »Security kot koda« s stalnim, prilagodljivim sodelovanjem med inženirji izdaj in varnostnimi skupinami.

Priključite Polarion v verigo orodij DevSecOps, da omogočite neprekinjeno integracijo in dostavo, sprožite cevovode s parametriziranimi klici in prejmite takojšnje povratne informacije od orodij CI/CD.

polarion-safe-release-anytime-on-demand-1280x720
polarion-digital-signatures-1280x720

Uspeh z revizijami

Zaščitite kakovost in upoštevajte predpise FDA, ISO, FAA. Postopek odobritve naj bo čim bolj vitek, vendar vseeno ostanite skladni.

Predloga Polarion SAFE ponuja napredna poročila o sledljivosti, osnovno razvrstitev, e-podpise in oblikovanje različic. Pomagajo vam ohraniti skladnost projektov in pripraviti podatke za končne revizije.

Raziščite ravni SAFE

Tri ravni SAFE so zasnovane za velike organizacije, ki zagotavljajo rešitve, ki jih je razvilo več Agile Release Trains (ARTs).

Raven portfelja

  • Določite in upravljajte programe za vaš portfelj
  • Načrtujte in spremljajte rezultate podjetja
  • Opredelite splošno vizijo in strategijo
  • Upravljanje proračuna za vse rešitve

Velika raven rešitve

  • Upravljanje projektov, ki zajemajo več programov
  • Razdelite zmogljivosti na funkcije in zgodbe
  • Dostopajte do načrtov na visoki ravni in ciljajte na svoje rešitve
  • Spremljanje splošne učinkovitosti vlakov in programov rešitev

Bistvena raven (program+ekipa)

  • Dodelite ekipe za delo na programih
  • Usklajevanje ekip, rezultatov in ponovitev
  • Zagotovite potrditev in preverjanje izdaje programa
  • Posredujte dolgoročno načrtovanje v vseh skupinah
scaled-agile-framework-partner-platform-logo-siemens-polarion-k-mhero-1280x720

Prilagojeni agilni okvir Partner za platformo SAFE®

Scaled Agile Framework ali SAFE je najbolj uveljavljen in dobro dokumentiran pristop za izvajanje Agile na ravni podjetja.

SAFE® for Lean Enterprises je baza znanja o preizkušenih, integriranih načelih, praksah in kompetencah za Lean, Agile in DevOps.

Pogosto zastavljena vprašanja

Če spodaj niste našli odgovora, vas prosimo, da kontaktirajte nas.