PADS Pro Essentials
PADS Pro Essentials ponuja cenovno ugodno zasnovo PCB za neodvisne inženirje. Programska oprema ponuja profesionalna orodja, enostaven digitalni dostop in podporo v skupnosti.
Začnite tam, kjer potrebujete. Lestvirajte, ko ste pripravljeni. Družina Xpedition raste z vami.
Od neodvisnih inženirjev do globalnih organizacij je družina Xpedition popolnoma integrirana, razširljiva platforma za oblikovanje PCB in elektronskih sistemov, ki ekipam pomaga pri oblikovanju pravega prvega načrtovanja, preverjanju prej in zagotavljanju čistejših prenosov od načrtovanja do proizvodnje, brez ponovnega oblikovanja, ko se kompleksnost povečuje.
Sistemi in Oblikovanje PCB kompleksnost je prerasla točkovna orodja in »vrzi ga čez steno« priročnike. Ekipe, ki zmagajo, niso le hitrejše pri postavitvi - bolje preprečujejo ponovitve, saj ohranjajo zakaj (namen oblikovanja), kako (omejitve), kaj (komponente) in Ali ga lahko zgradimo? (preverjanje + DFM) je neprekinjeno povezan od koncepta do izdaje. Xpedition je zasnovan za to povezano resničnost: integrirano, razširljivo platformo, ki pomaga ekipam hitro premikati, ne da bi pri tem žrtvovali inženirsko zaupanje, ko naraščajo potrebe po zapletenosti in sodelovanju.
Programi PCB se pokvarijo, ko je namen razpršen po datotekah, orodjih in ljudeh - omejitve se premikajo, knjižnice se razlikujejo in »plemensko znanje« postane edini način za razumevanje, zakaj je bilo nekaj storjeno. Xpedition je zasnovan kot integrirano okolje, kjer sheme, postavitev, omejitve, knjižnice in nadaljnji rezultati ostanejo usklajeni, zato zakaj za odločitvami je lažje ohraniti in kako je lažje uveljaviti, ko se zasnova razvija.
Kako to izgleda v praksi: manj korakov prevajanja, manj neusklajenosti med domenami in potek dela, pri katerem je spremembe lažje upravljati, ne da bi pri tem izgubili zaupanje v podatke.
Z današnjimi hitrostmi robov in gostoto moči čakanje do konca na potrditev SI/PI (in drugih pregledov) spremeni preverjanje v množitelj tveganja urnika. Pristop najboljše prakse je preverjanje na podlagi digitalnih prototipov — postopno preverjanje med načrtovanjem, tako da lahko velike kompromise dosežete zgodaj, ko je zasnova še vedno prilagodljiva. Xpedition podpira to miselnost na premikanje levo, zato preverjanje postane del konvergence, ne pa vrata na ciljni črti.
Kako to izgleda v praksi: težave so izpostavljene, ko so popravki cenejši, ponovitve se zaostrijo in podpisovanje postane potrditev - ne odkritje.
proizvodna vprašanja, DFM pobegi in odstranitev dokumentacije so redko »proizvodne težave« - so simptomi pozne povratne zanke. Xpedition podpira sočasne preglede DFM in preverjanja, ki se zavedajo proizvodnje, tako da je veliko težav mogoče prepoznati in odpraviti med načrtovanjem, ne pa po izdaji. Podpira tudi inteligentno izmenjavo podatkov o proizvodnji (npr. ODB++/IPC-2581) za zmanjšanje dvoumnosti in zmanjšanje napak, ki izhajajo iz prevajanja rezultatov ali ponovne interpretacije namena v nadaljnji verigi.
Kako to izgleda v praksi: manj ciklov naprej in nazaj, ki se jim je mogoče izogniti s proizvajalci/sestavljevalci in bolj predvidljiva pot skozi NPI.
Večina poznih ECO-jev izhaja iz neusklajenosti med zainteresiranimi stranmi: težave z mehansko prilagojenostjo, spreminjajoče se zahteve, nejasno lastništvo revizij ali »kateri BOM je aktualen?« zmeda. Podpira Xpedition ECAD/MCAD sooblikovanje poteki dela, tako da lahko ekipe ECAD in MCAD ostanejo sinhronizirane, ne da bi obe strani prisilili, da opusti svoje izbrano orodje. Z disciplino izdajanja, povezano s PLM, lahko ekipe okrepijo nadzor revizij, sledljivost in prepoznavnost življenjskega cikla — tako so spremembe upravljane, revidirane in lažje komunicirane.
Kako to izgleda v praksi: manj poznih mehanskih presenečenj, čistejše izdaje in manj časa, izgubljenega pri usklajevanju različic.
Volatilnost dobavne verige izbor delov spremeni v inženirsko odločitev z urnikom in vplivom na prihodke. Če se potrditev BOM zgodi pozno, ustvari povratne povezave, ki lahko trajajo dneve ali tedne, še posebej, če zamenjave zahtevajo spremembe odtisa/modela. Xpedition podpira izboljšanje informacij o pridobivanju komponent in prepoznavnosti BOM, tako da lahko inženirji prej upoštevajo razpoložljivost, nadomestne možnosti in tveganje, medtem ko ima zasnova še vedno prostora za prilagoditev.
Kako to izgleda v praksi: manj »zamešanih« zamenjav pozno v ciklu in manj preoblikovanja, ki jih sprožijo deli, ki so zastareli ali ni na voljo.
Inženirji ne potrebujejo bleščeče umetne inteligence — potrebujejo manj klikov, manj iskanja, manj ponavljajočih se korakov in boljšo doslednost. Pristop Xpedition k umetni inteligenci je na prvem mestu produktivnost: praktična avtomatizacija, ki uporabnikom pomaga hitreje in z manj napakami izvajati običajne poteke dela. Na primer, Xpedition«napoved ukazov« se iz izvedenih ukazov uči, da priporoči verjetna naslednja dejanja, skrajša čas, porabljen za lov skozi menije, in ga je mogoče nadzorovati uporabniki (priporočila lahko izklopite). Siemensova širša usmeritev avtomatizacije z umetno inteligenco in algoritmično avtomatizacijo za oblikovanje PCB in sistemov sledi istemu principu: inteligentna avtomatizacija, ki je vgrajena v vsakodnevno delo za povečanje prepustnosti in zmanjšanje trenja.
Kako to izgleda v praksi: merljiv prihranek časa pri izvajanju postavitve, preverjanju in objavljanju — ne da bi ekipe zahtevale, naj »zaupajo črni škatli«.
Odstranjevanje orodij je drago: prekvalifikacija, selitev podatkov, pokvarjene knjižnice in moteni procesi lahko stanejo več kot prihranki licenc, ki so sprožili stikalo. Xpedition je namerno družina, ki omogoča ekipam, da začnejo s tem, kar potrebujejo danes, in se obširujejo z naraščajočo kompleksnostjo, ne da bi opustili svoj potek dela ali naložbe v oblikovanje. Ne glede na to, ali začnete na vstopni točki ali standardizirate v rastoči ekipi, je cilj kontinuiteta: isti osnovni tehnološki temelj, z dodatnimi zmogljivostmi in upravljanjem po potrebi.
Kako to izgleda v praksi: bolj gladka pot razširjanja, manj motenj in platforma, ki vas podpira, ko se modeli prehajajo iz »preproste plošče« v večdomenski razvoj izdelkov z več zainteresiranimi stranmi.
Raziščite, kje kupiti in kako nastaviti izdelke Xpedition
Izdelke Xpedition lahko kupite neposredno na straneh izdelkov (PADS Pro Essentials, Xpedition Standard, Xpedtion Advanced in Xpedition Advanced DS) ali pa se obrnite na našo prodajno ekipo (Xpedition Standard, Xpedition Advanced, Xpedition Advanced DS in Xpedition Enterprise). Spodaj so navedene rešitve za izdelke Xpedition, vse razpoložljive možnosti pa lahko raziščete na straneh izdelkov.
Kupite PADS Pro Essentials, Xpedition Standard skupaj s prilagodljivimi možnostmi razširitve (25 paketov ali 50 paketov žetonov) ter Xpedition Advanced in Xpedition Advanced DS neposredno z našega spletnega mesta.