Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities poganja ga Oxoia

Oxoia je programska platforma, ki jo poganja umetna inteligenca, ki zmanjšuje stroške energije in emisije CO2 v komercialnih, posebnih in mešanih stavbah. Platforma se poveže z obstoječo Siemensovo avtomatizacijo stavb in uporablja AI za povezovanje podatkov senzorjev, zasedenosti, notranje klime in vremena, nato samodejno prilagodi delovanje HVAC ali upravljavcem objektov zagotavlja prednostna priporočila.
Oxoia, nameščena v več kot 100 stavbah, zagotavlja preverjene prihranke energije do 35% z običajnim obdobjem vračila 12 mesecev. Zamenjava strojne opreme ni potrebna, namestitev je končana v enem dnevu. Platforma je na voljo tudi kot rešitev z belo oznako za servisne partnerje.

Zakaj Zakaj stavbe še vedno zapravljajo energijo in koliko stane?

Upravljavci objektov in lastniki stavb se soočajo z naraščajočimi stroški energije in cilji CO2 z omejenimi viri. Oxoia to rešuje tako, da se poveže z obstoječimi Siemensovimi sistemi za avtomatizacijo stavb in uporablja AI za povezovanje podatkov senzorjev, zasedenosti in vremena, nato pa samodejno prilagodi delovanje HVAC. Oxoia, nameščena v več kot 100 stavbah, zagotavlja preverjene prihranke energije do 35%.

Noben odgovor ni bil zadržan

Koristi

  • Hitra uvajanje: Nameščeno v enem dnevu, združljivo s katerim koli obstoječim sistemom HVAC. Med nastavitvijo operacije niso prekinjene.
  • Hitri prihranki: zmanjšanje energije postane merljivo v prvih tednih po namestitvi.
  • Brez vnaprejšnjih naložb: vsa strojna oprema je na voljo in zaračunana kot letna naročnina. Ni nakupa, ni potrebna zamenjava obstoječe opreme.
  • Klima v sobi: delovanje stavbe je optimizirano ob ohranjanju stabilnih ali izboljšanih klimatskih razmer v prostoru v skladu s cilji, določenimi s strankami.
  • Hitra donosnost naložbe: Na podlagi referenčnih projektov se naložba amortizira v manj kot 12 mesecih z neposrednimi prihranki energije.

Predstavljene zmogljivosti

Case Study

Noben odgovor ni bil zadržan

Prihranek energije do 35% preverjen v projektih

Oxoia je nameščena v več kot 100 stavbah s preverjenimi prihranki do 35%. Referenčni projekti vključujejo pisarne, šole, športne dvorane, hotele in maloprodajne nepremičnine.

Aplikacije v resničnem svetu

Select...
Noben odgovor ni bil zadržan

Zmanjšajte obratovalne stroške poslovnih stavb

Oxoia se poveže z obstoječimi Siemensovimi sistemi in identificira neučinkovitosti, kot so hkratno ogrevanje in hlajenje ali prekomerno prezračevanje. Upravitelji objektov prejmejo prednostna priporočila ali pa omogočajo, da sistem deluje samodejno.

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire in sorodne izdelke

Dodatne informacije in viri

Predpogoji

Združljiv s Siemens Building Automation (Desigo CC CC/Connect Box)

Centralni HVAC sistem (ogrevanje, prezračevanje, hlajenje ali topla voda)