Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj NX X Manufacturing CAD/CAM Advanced?

NX X Manufacturing Advanced temelji na standardnem izdelku, ki med drugimi funkcijami vključuje napredne 3- in 2,5-osne rezkanje, struženje in sondiranje na stroju. Vodilna integrirana CAD/CAM orodja poenostavijo pripravo in programiranje najzahtevnejših delov proste oblike, kot so kalupi in matrice. Zmogljive tehnologije orodnih poti omogočajo obdelavo delov z vrhunsko površinsko obdelavo, hkrati pa skrajšajo čas rezanja do 60%.

Ključne značilnosti

3-osno rezkanje: Izdelajte visokokakovostne komponente s funkcijami proste oblike z uporabo celotnega nabora naprednih programskih orodij za numerično krmiljenje (NC). 3D prilagodljiva groba obdelava lahko skrajša čas obdelave za polovico. Avtomatizirano rezkanje omogoča večstopenjsko grobo obdelavo in povečuje prepustnost. Metode nadzora območja rezanja zagotavljajo natančen nadzor strategij obdelave. Dosežite visokokakovostno površinsko obdelavo z gladkimi strategijami zaključne obdelave, ki lahko sledijo naravni obliki geometrije dela.

Upravljanje podatkov: pridobite dostop do upravljanja podatkov CAM in omogočite upravljanje datotek v oblaku, vključno z prijavo in odjavo proizvodnih datotek ter nadzorom revizij. Raziščite funkcije, ki pomagajo prepoznati odvisnosti med deli oblikovanja in nastavitvami CAM, medtem ko integrirane teme razprav in dodelitve opravil podpirajo medfunkcionalno sodelovanje med oblikovalci in proizvajalci.

2,5-osno rezkanje: Stroj z rezkanjem na podlagi volumna omogoča hitrejše programiranje prizmatičnih delov, obdelava na podlagi funkcij pa avtomatizira programiranje. Strategije visoke hitrosti obdelave lahko skrajšajo čas obdelave do 60%, programiranje več delov pa poveča produktivnost.

Obračanje: Učinkovito obdelujte valjaste dele na stružnicah z enim in dvojnim vretenom z uporabo obsežnih zmogljivosti struženja. Strategije grobe obdelave vključujejo postopke obraza, obračanja, vrtanja in podrezanja, medtem ko tehnike zaključne obdelave vključujejo strategije večprehodov in obračanja. Izdelava lukenj vključuje postopke točk, vrtanja, kljukanja, sekanja, rezanja in pipa, z vrezom pa omogoča prilagodljiv nadzor točk sledenja in navoj za zunanji in notranji premer.

Sondiranje na stroju: Ustvarite in vizualizirajte poti sondiranja. Ustvarite cikle sondiranja na stroju za rezkanje in struženje. Uporabite izhodno NC kodo z integriranim postprocesorjem. Simulirajte postopek z digitalnim dvojčkom dela, sonde in obdelovalnega orodja. Zaznajte različice postopka za prilagoditev parametrov obdelave.

Simulacija, naknadna obdelava in dokumentacija trgovine: Uporabite animacijo poti orodja in postprocesor za ustvarjanje G-kode, pripravljene za proizvodnjo. Post Hub, knjižnica v oblaku z več kot 1.000 postprocesorji, in Post Configurator omogočata spreminjanje ali ustvarjanje novih postprocesorjev; izdelovalec strojnih strojev in orodja za navodila za delo ustvarjajo kinematične modele in razvijajo asociativna delovna navodila.

Integrirana CAD orodja: NX CAM ponuja vodilne zmogljivosti CAD za modeliranje, urejanje in montažo, kar pospešuje CNC programiranje. Z integriranimi prevajalci lahko berete vse standardne formate podatkov, vključno z IGES, DXF, STEP, STL in JT.

Meritve proizvodnje temeljijo na notranji preskusni obdelavi ali notranjih primerjalnih študijah.

3D upodabljanje specializirane dodelave obdelovalnega orodja.

Prednosti NX X Manufacturing:

  • Program z uporabo naprednih CAD/CAM orodij, prilagojenih vašim specifičnim proizvodnim potrebam
  • Zmanjšajte vnaprejšnje stroške in poenostavite uvajanje s tehnologijo v oblaku
  • Povečajte produktivnost z vodilnimi zmogljivostmi CNC programiranja
  • Izboljšanje sodelovanja med zainteresiranimi stranmi z uporabo rešitev v oblaku
  • Razširite funkcionalnost svojih rešitev z Value Based Licensing

Prilagodljiva rešitev

Razširite funkcionalnost z licenco NX X Manufacturing Value Based Licensing, da konfigurirate in prilagodite svoje rešitve, vključno z:

  • Napredna orodja za modeliranje
  • Specializirane zmogljivosti obdelave
  • Simulacija, ki jo poganja G-kode
  • Sodobna rešitev za naknadno obdelavo

NX X Manufacturing CAD/CAM Advanced zmogljivosti

Primerjaj NX X Manufacturing CAD/CAM rešitve

Raziščite štiri razširljive stopnje rešitev NX X Manufacturing CAD/CAM: Essentials, Standard, Advanced in Premium

Najboljša programska oprema za CNC programiranje in proizvodnjo

Subhashis.S, kadrovski inženir, podjetniško podjetje

Enotni integrirani sistem s številnimi funkcionalnostmi

Naveen, starejši inženir oblikovanja, podjetje

Avtomatizirano programiranje z visoko natančnostjo in učinkovitostjo

Saurabh K, programski inženir, podjetniško podjetje

Teamcenter Share: sodelovanje v oblaku

Optimizirajte celoten proizvodni proces s Teamcenter Share, Siemensovo rešitev za sodelovanje v oblaku naslednje generacije, ki se brezhibno poveže s programsko opremo NX CAM. Varno komunicirajte in izmenjajte informacije z notranjimi in zunanjimi zainteresiranimi stranmi v oblaku.

Povežite oblikovalske, proizvodne in prodajne ekipe, da vodite bolj prilagodljivo in učinkovito proizvodnjo.

Vaša naročnina vključuje tudi dostop do Teamcenter Share. Teamcenter Share omogoča takojšnje, varno in enostavno sodelovanje s sodelavci, partnerji in strankami z možnostmi, vključno z varnim, centralnim shranjevanjem in skupno rabo na podlagi e-poštnih naslovov. Skrbniki vam bodo zagotovili račun Enterprise Cloud (ECA), da lahko pridobijo dostop do skupne rabe Teamcenter in prenesejo dodatne privilegije.

Razen gostujočih uporabnikov bodo vsi pooblaščeni uporabniki storitev v oblaku Teamcenter Share na portalu Siemens Xcelerator Academy na zahtevo dobili dostop do usposabljanja »Začetek uporabe Siemens Xcelerator Academy« (LAAS49000).

Preberite več o NX za proizvodnjo

Podpora strankam

Siemens ponuja podporo strankam za NX in vse naše izdelke.

NX za proizvodni blog

Bodite na tekočem z najnovejšimi novicami in poudarki NX za izdelavo programske opreme na našem spletnem mestu bloga.

NX za proizvodno skupnost

Pridružite se pogovoru ali pridobite odgovore na vsa vprašanja NX za proizvodnjo programske opreme.