Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Programska oprema NX CAM

Kompleksna obdelava delov

Učinkovito izdelujte zapletene dele z uporabo naprednih 5-osnih obdelovalnih zmogljivosti, zmanjšajte število operacij in nastavitev, hkrati pa izboljšate kakovost delov.

Ustvarite napredne 5-osne obdelave

Izkoristite najnovejše večosne poti orodij, ki zagotavljajo natančen nadzor na osi orodja in samodejno preprečevanje trkov.

Prilagodljivo rezkanje, večosna hitra strategija grobe obdelave, lahko skrajša čas obdelave do 60%. Gladke metode zaključne obdelave lahko sledijo naravni obliki dela in dosežejo vrhunski zaključek.

Orodja za cevi, ki omogočajo večjo povezanost orodja, omogočajo višjo kakovost delov s krajšimi obdelovalnimi cikli.

5-osna maketa obdelovalnega dela.

Strojna notranja geometrija z rezkanjem cevi

5-osno rezkanje cevi dramatično poenostavi programiranje votlih in ozkih funkcij, kot so vrata blokov motorja.

S to specializirano operacijo ustvarite tako grobo kot zaključno večosno obdelavo z minimalnim vnosom.

Varno obdelajte celotno območje z eno samo orodno potjo, kar zagotavlja izboljšano učinkovitost in natančnost obdelave.

Grafika rezkanja cevi

Programirajte dele z več rezili z uporabo turbomorskega rezkanja

Poenostavite programiranje kompleksnih vrtljivih delov z več rezili, kot so bliski in rotorji, s specializiranimi 5-osnimi operacijami programiranja NC.

Hkratno 5-osno grobo obdelavo in avtomatizirano rezkanje v mirovanju odstranjuje material med rezili. Za dokončanje pesta, rezila in cepilnikov uporabite optimizirane poti orodja z natančnim nadzorom vzorcev reza, glajenjem poti orodja in stabilizacijo osi orodja za robove.

Grafika stroja, ki se bruši.

Vizualizirajte večosne operacije za optimizacijo pogojev rezanja

Analizirajte zapleteno vedenje strojev med 5-osno obdelavo z vizualizacijo značilnosti večosne poti orodja, vključno z:

  • Kot vodila orodja
  • Položaji vrtljivih osi z omejitvami prehoda
  • Hitrosti vrtljive osi za zaznavanje vzvratnih obratov
  • Kratki in dolgi segmenti

Preverite pogoje rezanja skozi celotno operacijo, kar vam omogoča pravilno obdelavo zapletenih delov že ob prvem postopku.

Zajem zaslona vmesnika NX CAD/CAM

Rešitev v oblaku za programiranje prizmatičnih delov

NX X Manufacturing Premium vključuje napredno 3- in 5-osno rezkanje, rotacijsko obdelavo in struženje — vse to poganja tehnologije v oblaku. Zapletene komponente stroja na večosnih CNC strojih v eni sami nastavitvi zagotavljajo učinkovitost in natančnost, nastavitve poti orodja pa nudijo natančen nadzor nad vsako operacijo.

Preberite več o NX X Manufacturing Premium

Elegantna kartica izdelka, ki poudarja napredno proizvodno tehnologijo s čistimi, profesionalnimi elementi oblikovanja

Primerjaj NX X Manufacturing CAD/CAM rešitve

Raziščite štiri razširljive stopnje rešitev NX X Manufacturing CAD/CAM: Essentials, Standard, Advanced in Premium

Študija primera

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

Podjetje:Heiwa Sangyo

Industrija:Automotive & transportation, Aerospace & defense

Lokacija:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan