Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Strategy for Industry 4.0 poganja ga MADE

MADE je kompetenčni center za industrijo 4.0, ki simulira digitalno tovarno, ustvarjeno za izvajanje orientacije, usposabljanja in dokončanja projektov prenosa tehnologije z italijanskimi podjetji, zlasti MSP, o vprašanjih industrije 4.0. Tehnični sogovornik, s katerim se lahko podjetja obrnejo za podporo med digitalnim prehodom na pametno tovarno, da bi ohranili svoj profil visok, konkurenčen in trajnosten. MADE4.0 je realnost, ki jo je ustvarilo italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj (MISE) in usklajuje 25 evropskih digitalnih inovacijskih središč najbolj konkurenčnih evropskih regij, ki predstavljajo več kot 30% proizvodne dodane vrednosti EU.

Zakaj Zagotoviti razvoj podjetja v smeri industrije 4.0?

Digitalno preobrazbo proizvodnih procesov v industrijo 4.0 lahko opredelimo kot zaporedje dejavnosti, ki jih mora vsako podjetje izvajati, da bi ogrozilo nove konkurenčne scenarije, na katere vplivajo digitalne prakse, spretnosti in tehnologije. Za opredelitev načrta digitalne in trajnostne preobrazbe proizvodnih procesov v Industrijo 4.0 je nujno, da podjetja začnejo z razumevanjem trenutnega stanja svojih procesov, praks in zmogljivosti; z drugimi besedami, pomembno je analizirati njihovo zrelost na podlagi različnih tokov: digitalizacija, trajnost, inovacije. Zato MADE4.0 ponuja Strategijo za industrijo 4.0 kot orodje za opredelitev izvedbenega načrta za sprejetje digitalnih tehnologij in strateških veščin za zagotovitev razvoja podjetja v smeri industrije 4.0 v smislu učinkovitosti in učinkovitosti procesov v skladu s poslovnimi cilji.

Koristi

  • Analiza digitalne zrelosti vseh industrijskih procesov
  • Prepoznavanje prednosti in izboljšav
  • Opredelitev načrta preoblikovanja 4.0
  • Ta storitev je upravičena tudi do italijanskih državnih subvencij

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire in sorodne izdelke