Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj ALFA 3200 stikalne plošče?

Naše distribucijske plošče ALPHA 3200 Eco so zasnovane tako, da izpolnjujejo zahteve sodobne distribucije električne energije v stavbni infrastrukturi. Čas projekta se skrajša zaradi digitalnega inženiringa in koncepta modularnega sistema. Ponujajo celostne rešitve iz enega samega vira in so del doslednega sistema, ki ga dopolnjuje portfelj zaščitnih, stikalnih in merilnih naprav SENTRON - vse je popolnoma primerno za njihovo uporabo in popolnoma združljivo.

Velika električna stikalna naprava z vrati in ploščami, nekateri odprti ali delno odprti, drugi zaprti, stoji nad zeleno podlago.

Ključne prednosti

Zelena ali zelena roka podpira kalček s steblom in dvema listoma na trdni temno zelenem ali skoraj črnem ozadju.

Shranite vire

Centralno nameščena vodnica glede na zasnovo omogoča prihranek materiala do 30% v bakru v primerjavi s primerljivimi sistemi za distribucijo električne energije. Stikalne plošče ALPHA 3200 Eco so optimizirane tudi za do 3200 A.

Odložišče z zgornjo sponko prikazuje kljukico na svoji pravokotni površini.

Načrtujte enostavno

Izkoristite večjo varnost načrtovanja s podrobnim 3D inženiringom. Naši 3D podatki so na voljo v več oblikah, vključno s STEP, BIM in EHRT.

Dve simetrični puščici podobni obliki se križata ob trdnem zelenem ozadju.

Izkoristite fleksibilnost

Stikalne plošče ALPHA 3200 Eco zagotavljajo visoko funkcionalnost v majhnem prostoru zaradi prilagodljivosti montažnih kompletov ALPHA. Zagotavljajo tudi potrdila, povezana z aplikacijami.

Ključne podrobnosti

Sistem za vgradnjo tipsko preizkušene stikalne plošče ALPHA 3200 Eco

Zaščitni sistem (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Nazivni tok vodila (V)

3.200 A

Nazivna delovna napetost vodila (Ue)

400 V

Nazivni največji vzdržni tok vodila (lpk)

165 kA

Nazivni kratkotrajni tok vodila (Icw)

75 kA, 1 s

Višina

2.000 mm

Globina

400 mm/600 mm

Standardi in določbe

Sistem za vgradnjo tipsko preizkušene stikalne plošče: IEC 61429-1/-2

Oblika notranje ločitve

Obrazec 1 (z zaščito na dotik)

Izpostavljene zmogljivosti

Vaša bolj trajnostna stikalna plošča

Stikalne plošče ALPHA 3200 Eco zagotavljajo znatne prihranke materiala v primerjavi s klasičnimi sistemi za distribucijo električne energije: zaradi centralno nameščenega vodila in neštetih projektnih prekinitev vaše stikalne plošče ALPHA 3200 Eco prihranijo do 30% bakra. Z dolgo življenjsko dobo več kot 30 let v povprečju in njeno popravljivost - brez potrebe po posebnih orodjih in vseh komponentah, ki so na voljo kot rezervni deli - imate koristi od dolgoživosti in enostavnega vzdrževanja. Zahvaljujoč modularnosti lahko svojo obstoječo stikalno ploščo ALPHA 3200 Eco nadgradite tudi, ko bodo na voljo nove funkcije.

Swithboard Alpha 3200 z ikono EcoTech profila zraven
Temnolasa oseba upravlja odprt prenosnik na leseni mizi; njegov vmesnik prikazuje grafikon v vrsticah in stolpcih.

Digitalno načrtovanje s programsko opremo SIMARIS

Distribucija električne energije v sodobnih stavbah mora zagotoviti zanesljivo oskrbo z električno energijo, optimizirati porabo energije in biti enostavno vključena v avtomatizacijo stavb. Zaradi SIMARIS configuration je vse bolj zapleteno načrtovanje distribucijskih plošč preprosto in učinkovito. Intuitivna konfiguracijska programska oprema omogoča dosledno načrtovanje na eni sami platformi. Zahvaljujoč intuitivnemu delovanju in standardiziranim postopkom zmanjšuje napake pri načrtovanju in bistveno pospešuje projektni inženiring. S SIMARIS configuration lahko hitro in zanesljivo ustvarite stikalne plošče, skladne s standardi, ki ustrezajo vsem zahtevam sodobne gradbene tehnologije, vključno z vso zahtevano dokumentacijo.

Ustvarite digitalnega dvojčka z enim klikom

Do zdaj je bilo ustvarjanje digitalnega dvojčka iz podatkov STEP dolgočasen in zapleten proces. Zdaj prehod na 3D inženiring naredimo izjemno preprost. Zahvaljujoč novem 3D procesorju lahko digitalni dvojček vaše razdelilne plošče ALPHA 3200 Eco iz SIMARIS configuration izvozite z enim klikom in ga nato prek SIMARIS xchange izvozite kot datoteko STEP. Digitalni dvojček s svojo podrobno vizualizacijo ponuja dodano vrednost na številnih področjih, od načrtovanja do vzdrževanja in širitve.

Izkoristite podrobne vizualizacije do zadnjega vijaka

Poleg hitre in enostavne generacije digitalnega dvojčka izkoristite tudi izjemno visoko stopnjo podrobnosti, ki poenostavlja vaše delo v več aplikacijah. Z uporabo 3D modela za načrtovanje naprav in stavb, dimenzioniranje bakrenih delov, namestitev sistemov ter vzdrževanje in širitev: izkoristite visoko natančnost in zmanjšanje napak ter prihranite čas in denar. Procesni koraki zahtevajo tudi manj specializiranega znanja, s čimer se odpravlja delo za vas kot graditelja plošč.

Siva kovinska strežniška omara z oznako »ALPHA« stoji poleg modela omare iz žičnega okvirja na temno modrem ozadju.
Modre sončne celice sedijo na ali nad povišano zunanjo strukturo, z drevesi in grmovjem na levi, zgradbami in oblaki.

Primerno za fotovoltaične aplikacije

Povpraševanje po fotonapetostnih sistemih v Nemčiji hitro narašča, več streh pa napaja električno energijo v omrežje. Z naraščanjem zmogljivosti postajajo varne in standardi skladne meritve bistvenega pomena za zagotovitev zanesljivega spremljanja in natančnega vnosa v omrežje.

Zaradi integriranega odseka za merjenje transformatorjev je stikalna plošča APLHA 3200 Eco idealna za uporabo z obnovljivimi viri energije — od sončne in vetrne energije do decentraliziranega dovoda. To omogoča natančne, zanesljive in skladne z omrežjem meritve tudi pri visoki ravni moči, s čimer se podpira širitev bolj trajnostnih energetskih infrastruktur.

Prednosti:

  • Natančno načrtovanje in izvajanje v skladu s standardi
  • Dobro zasnovana in varna širitev in ožičenje
  • Modularna konfiguracija z uporabo konfiguracijske programske opreme SIMARIS

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire

Brošura

Brošura | Distribucijske plošče ALPHA 3200 Eco

Priročniki in katalogi

Priročnik | ALPHA 3200 Eko

Platforma v oblaku | SIMARIS XCHANGE

SiePortal | ALFA 3200 EKO

Katalog | LV 10 • 2026 — Nizkonapetostna distribucija električne energije in tehnologija električne inštalacije

Začnite svojo pot