Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj ALPHA low-voltage distribution boards?

Modularne ALPHA low-voltage distribution boards so na voljo v različicah DIN in NF. Ponujajo rešitve za vse zahteve s stenskimi, talnimi in kompaktnimi razdelilnimi enotami. Prav tako so modularno zasnovani za različne zahteve in zagotavljajo namestitvene komplete za preprosto konfiguracijo in montažo. S svojo kompaktno zasnovo majhne razdelilne plošče SIMBOX ponujajo največjo prilagodljivost in se lahko uporabljajo kot poddistribucijske plošče ali plošče za talne plošče. Portfelj brezhibno vključuje inovativne naprave SENTRON za zaščito, preklapljanje, merjenje in spremljanje. Certificirane distribucijske plošče in napredne komponente pomagajo zagotoviti visoko razpoložljivost sistema, hkrati pa ohranjajo najvišje varnostne standarde za osebje in opremo. Graditelji plošč imajo koristi tudi od večje učinkovitosti in produktivnosti s podatkovnim inženiringom s programsko SIMARIS create.

Ključne prednosti

Preprosto načrtujte in zagotovite skladnost

Načrtujte, konfigurirajte in dokumentirajte s programskim orodjem SIMARIS create za preprosto in intuitivno konfiguracijo distribucijskih plošč ALPHA. Dokumentacija je skladna s standardi v skladu z IEC 61439.

Pospešite namestitev

Vse razdelilne plošče ALPHA ponujajo funkcije, ki jasno poenostavijo namestitev: kompleti za namestitev, specifični za napravo, vnaprej sestavljene zgornje tirnice in vijaki za hitro zaklepanje ali modularne namestitvene naprave, odvisno od vašega modela.

Izkoristite rešitve za vsako aplikacijo

Razdelne plošče ALPHA so na voljo kot stenske in talne različice. Pokrivajo tokove med 125 A in 1250 A. Zahvaljujoč distribucijskim ploščam DIN in NF s certifikatom IEC je mogoče portfelj uporabiti v številnih aplikacijah.

Ključne podrobnosti

Tehnični podatki

ALFA NF (UNIVERZALNO)

ALFA DIN

Standardi in predpisi

Sistem za izdelavo konstrukcijsko preverjenih rešitev: IEC 61439-1/2/3, EN 61439-1/2/3

Sistem za izdelavo projektno preverjenih rešitev: EN 61439-1/2/3

Nazivna delovna napetost vodila (Ue)

Do 690 V AC

Do 690 V AC

Nazivna frekvenca vodila

50/60 Hz

-

Nazivna impulzna odporna napetost vodila (Uimp)

Do 6 kV

Do 8 kV

Nazivni tok (V)

Do 800 A

Do 1250 A

Nazivni največji vzdržni tok (Ipk)

Do 53 kA

Do 110 kA

Nazivni kratkotrajni vzdržni tok (Icw)

Do 25 kA, 1 s

Do 35 kA, 1 s

Stopnja zaščite

Do IP55

Do IP55

Oblika notranje ločitve

Obrazec 1

ni

Površina (standardni deli)

RAL 7035

RAL 7035, ALPHA 400/160 na voljo tudi v RAL 9016

Globina

140 mm, 250 mm, 400 mm

140 mm, 210 mm, 250 mm, 320 mm, 40 mm

Odobritve

VDE

VDE, EAC

Izpostavljene zmogljivosti

Digitalno konfigurirajte s programom SIMARIS create

SIMARIS create je bil posebej razvit za izpolnjevanje kompleksnih zahtev industrije in za bistveno poenostavitev vsakodnevnega dela. Programska oprema navdušuje s svojo enostavnostjo uporabe in vas podpira pri načrtovanju, konfiguraciji in dokumentaciji naših distribucijskih plošč ALPHA DIN in NF. Z učinkovito 3-smerno konfiguracijo, samodejnim izračunom ponudb in možnostjo naročanja neposredno s pritiskom na gumb programska oprema močno poenostavlja vaše delovne tokove. Centralno upravljanje dokumentov zagotavlja tudi jasno organizacijo vseh dokumentov, povezanih s projektom.

Od začetnega načrtovanja do končne dokumentacije je programska oprema SIMARIS create ustvarjanje zanesljiv partner na vaši strani, ki omogoča obvladovanje zapletenih nalog. Programska oprema vas vodi skozi celoten potek dela in zagotavlja učinkovite rezultate, skladne s standardi v vseh vaših projektih.

Upodabljanje treh razdelilnih plošč ALPHA, ki prikazujejo njihovo notranjost.

Hitro in učinkovito namestite

Razdelne plošče ALPHA, ki podpirajo tehnologijo DIN, so na voljo s kompleti za namestitev, specifičnih za napravo, za vrsto različnih različic, ki olajšajo načrtovanje in montažo. Razdelna plošča ALPHA UNIVERSAL, ki podpira tehnologijo NF, je opremljena s vnaprej sestavljenimi vrvi za zgornji klobuk in vijaki za hitro zaklepanje za hitro montažo. Majhne razdelilne plošče ALPHA SIMBOX pa poenostavijo pripravo z modularnimi vgradnimi napravami, ki jih je mogoče pritrditi na zgornjo tirnico pred namestitvijo razdelilne plošče. Poleg tega imajo dovolj prostora za ožičenje.

Dobro pripravljeni na obnovljive vire energije

Povpraševanje po fotonapetostnih sistemih v Nemčiji hitro narašča, več streh pa napaja električno energijo v omrežje. Z naraščanjem zmogljivosti postajajo varne in standardi skladne meritve bistvenega pomena za zagotovitev zanesljivega spremljanja in natančnega vnosa v omrežje. Za priključeno obremenitev nad 30 kW (neprekinjeni tok > 44 A) zahtevata merjenje energije prek tokovnih transformatorjev DIN VDE 0603-2-1/2 in DIN EN 61439.

Alpha DIN distribucijske plošče ponujajo prilagodljivo rešitev z uporabo SIMARIS configuration, SIMARIS create ustvarja za natančno načrtovanje in modularno prilagajanje sistemov za izpolnjevanje posebnih zahtev. Novi moduli APZ, rFz in transformatorjev omogočajo optimizirano konfiguracijo od zaščite in vnosa do varnega merjenja energije. Distribucijske plošče so dobro zasnovane, vključno z varno širitvijo in enostavnim ožičenjem.

8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire in sorodne izdelke

Letak

Letak | SIMARIS create

Brošura

Brošura | Brošura o distribucijskih sistemih SIVACON S4 in ALPHA UNIVERSAL

Brošura | ALPHA 3200 Eko brošura

Začnite svojo pot