Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Köttermann VarioProtect® poganja ga Koettermann

Köttermann že več kot 75 let proizvaja fleksibilne rešitve za jekleno laboratorijsko opremo v bližini Hannovra. Tu so ustvarjene prilagojene komponente, ki poenostavljajo vsakodnevno laboratorijsko delo, zagotavljajo trajnostno laboratorijsko delovanje in varno okolje. Prilagojena oprema vključuje laboratorijsko pohištvo in dimne omare, omare za varnost in nevarne materiale ter različne rešitve za oskrbo z mediji.
Nacionalne in mednarodne stranke podpira več kot 150 zaposlenih z vsestransko ponudbo storitev od načrtovanja do vzdrževanja. Šest prodajnih podjetij in ročno izbranih trgovskih partnerjev je nameščenih po vsem svetu, da bi izpolnili zahteve kupcev.

Zakaj Vse v enem skladišče za nevarne kemikalije?

Laboratoriji pogosto zahtevajo ločene omare za različne nevarne snovi, porabijo dragocen prostor in povečajo povpraševanje po energiji. VarioProtect® združuje shranjevanje vnetljivih, jedkih in strupenih kemikalij v eni certificirani raztopini. Z zamenjavo do treh omar z eno enoto imajo laboratoriji prihranke prostora, manjše potrebe po izpušnem zraku, nižje obratovalne stroške in ergonomski dostop do kemikalij.

Dva navpična izvlečna predala

Koristi

  • VarioProtect® omogoča varno shranjevanje vnetljivih, jedkih, jedkih in strupenih kemikalij v eni omari. Laboratoriji lahko zamenjajo do tri ločene omare za shranjevanje, hkrati pa ohranjajo skladnost z ustreznimi varnostnimi standardi, zmanjšajo zapletenost in sprostijo dragocen laboratorijski prostor.
  • Z združevanjem več funkcij shranjevanja nevarnih materialov v eni omari je potreben samo en priključek izpušnega zraka. To zmanjšuje povpraševanje po izpušnem zraku, zmanjša porabo energije in lahko prihrani približno 400 evrov obratovalnih stroškov na leto v primerjavi z več omarami.
  • VarioProtect je certificiran v skladu z DIN EN 14470-1 Tip 90 in v primeru požara ščiti shranjene nevarne snovi vsaj 90 minut. Vgrajen prezračevalni koncept nenehno odstranjuje nevarne pare in pomaga ohranjati varno laboratorijsko okolje.
  • Navpični izvlečni predali zagotavljajo neposreden in ergonomski dostop do pogosto uporabljenih kemikalij na mestu uporabe. To podpira učinkovite poteke dela, hkrati pa skrajša napor pri ravnanju in čas iskanja.
  • Z odtisom, primerljivim z dimno omaro, in visoko zmogljivostjo za shranjevanje se VarioProtect enostavno integrira v laboratorijske postavitve. Materiali, odporni proti koroziji, in odstranljive polipropilenske police zagotavljajo trajnost, enostavno čiščenje in dolgotrajno zanesljivost.

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...
Vesoljsko učinkovito skladiščenje kemikalij

Vesoljsko učinkovito skladiščenje kemikalij

Laboratoriji Life Science in Pharma v omejenih prostorih ravnajo z vnetljivimi, jedkimi in strupenimi kemikalijami. VarioProtect omogoča skladno shranjevanje več razredov nevarnih snovi v eni omari, kar zmanjšuje potrebe po prostoru, hkrati pa zagotavlja varen in ergonomski dostop blizu delovnega mesta.