Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Standard Repair?

Tudi najboljše komponente sčasoma dosežejo konec svojega življenjskega cikla. Rezultat: okvare in zmanjšana produktivnost. Kadar se je treba izogniti dragim izpadom, sta nujna hitra popravila in zanesljiva dobava delov. Tu pridejo v poštev naše storitve popravil.

Ponujamo vam različne vrste popravil, po želji pa vam lahko posredujemo tudi podrobno poročilo o popravilu, vključno z vzrokom okvare. Doživite hitro razpoložljivost rezervnih delov prek naše globalne mreže več kot 160 servisnih centrov. Naši servisni strokovnjaki so pripravljeni začeti delovati 24 ur na dan, 7 dni v tednu. O povpraševanju o popravilu se pogovorite s svojim stikom Siemensa.

Prenosi

Prenesi | Cenik: Tehnične storitve (EN)
Prenesi
| Cenik: Vzdrževanje, popravila in storitve (EN)

Prenesi | Cenik: Tehnične storitve (DE)
Prenesi
| Cenik: Vzdrževanje, popravila in storitve (DE)

Ključne prednosti

74DD3D87-4B8E-4142-90C9-FB688E3CD297-Kakovost ikona-640x360

Kakovost

Izkoristite popravila na visoki ravni kakovosti proizvajalca in svetovno mrežo certificiranih delavnic.

485FD5D6-FD28-4295-A218-5BDFEE40877D-Ikona-identifikacija sredstva-640x360

Transparentnost

Pridobite preglednost opravljenih storitev in uporabljenih delov v poročilih o popravilu.

DEF14AD0-014B-4C4F-9C2B-DD002B98C948-IKONA-kompetenca-640x360

Znanje

Izkoristite storitve popravila motorjev in pretvornikov, neodvisnih od proizvajalca, zahvaljujoč obsežnemu strokovnemu znanju naših servisnih strokovnjakov.

Izpostavljene zmogljivosti

Odkrijte, kako drugi uporabljajo Standard Repair

Select...

Hitro popravilo PLC-ja SIMATIC S7-400 zmanjša čas izpada

  • Servisni strokovnjaki so preverili celotno omrežje PROFIBUS, da bi ugotovili okvarjene module in določili potrebne nadomestne dele
  • Siemens je nato popravil neuspešno sredstvo z uporabo zahtevanega naslednjega izdelka, s čimer je povečal čas delovanja
4c56d8a7-a9b2-43d6-9497-686ffb76ee5a-water-1280x720

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite dodatne vire in sorodne izdelke

Obrazci v primeru vračila

Dokument | Deklaracija o dekontaminaciji - nemščina

Dokument | Deklaracija o dekontaminaciji - angleščina

Dokument | Izjava o dekontaminaciji - francoščina

Več jezikov

Dokument | Izjava o dekontaminaciji - italijanščina

Dokument | Izjava o dekontaminaciji - španščina

Dokument | Izjava o dekontaminaciji - kitajščina