Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Računalniška arhitektura Industrial Edge za IT in OT

Obsežna tovarniška infrastruktura z robustno arhitekturo. Siemens Industrial Edge združuje OT in IT ter zagotavlja varno platformo, ki temelji na dokerju, za upravljanje porazdeljenih naprav, avtomatizacijo uvajanja in integracijo podatkov v realnem času neposredno v IT podjetja. Povečajte svojo digitalno preobrazbo.

Modularna arhitektura za industrijsko interoperabilnost in poslovne IT standarde


Za izpolnitev strogega podjetniški IT standardi in moderno industrijska avtomatizacija zahteva, Siemens Industrial Edge uporablja ločeno arhitekturo, ki ločuje krmilno ravnino od podatkovne ravnine. Ta zasnova podpira a Varnost po zasnovi pristop in skladnost z IEC 62443 -4-2 za zagotovitev robustne zaščite proizvodnih okolij. Ta večstopenjska struktura omogoča brezhibno orkestracija podatkov od prodajalne do podjetja, zagotavljanje prožnosti in boljše olajšanje, odločanje, ki temelji na podatkih.

Industrial Edge - IT Architecture - Detailed
58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

Prilagodljiva obdelava podatkov z odprto arhitekturo

Sodobno robno računalništvo naredi več kot le obdelavo podatkov - poenostavlja upravljanje življenjskega cikla porazdeljenih sistemov v vseh proizvodna mesta. Siemens Industrial Edge podjetniškim informacijskim skupinam omogoča avtomatizacijo uvajanja, upravljanja in delovanja - vključno z varnostnimi popravki, posodobitvami vdelane programske opreme in konfiguracijo - v celotni trgovini, kar izboljša operativna agilnost in zmanjšanje časa izpadov proizvodnje. Platforma je bila nagrajena z UL Solutions Smart Systems Preverjena platinasta ocena kot priznanje njegovih močnih zmogljivosti in varnosti.

Industrial Edge robne platforme

Avtomatizirano upravljanje življenjskega cikla za učinkovito proizvodnjo

Centralizirana arhitektura zmanjšuje operativne stroške in izboljša učinkovitost. Avtomatizirane posodobitve programske opreme in zagotavljanje brez dotika zmanjšujejo tveganje in povečajo razpoložljivost - ročno posredovanje ni potrebno.

Industrial Edge industrijskih robov

Industrial Edge Management zagotavlja varno in razširljivo upravljanje s centraliziranim upravljanjem vlog in pravic, ki temelji na pravilih. Prilagodljivo zagotavljanje uporabnikov, podrobna dovoljenja in zapisovanje revizij zagotavljajo zanesljivo varnost in skladnost.

Razvojno osredotočena platforma za podjetniške IT

Arhitektura, zgrajena na zabojnikih s standardom Docker, podpira kateri koli programski jezik za hiter razvoj in uvajanje aplikacij. Native Docker in upravljanje, ki temelji na Kubernetesu, omogočata avtomatizirano orkestracijo in poteke dela CI/CD.

Prilagodljivi modeli uvajanja v podjetjih

Platforma Industrial Edge Management se prilagaja vašemu podjetniškemu IT strategiji in varnostnim potrebam:

  • IEM Virtual (krajevni):

    Deluje kot virtualna naprava na vodilnih hipervizorjih, kot so VMware vSphere, Microsoft Hyper-V in VMware delovna postaja. Izkoristite obstoječo strežniško infrastrukturo in rutine varnostnih kopij, hkrati pa ohranite podatke in upravljanje v lokalnem omrežju za največjo suverenost podatkov.

  • IEM Pro (Kubernetes):

    Upravljanje na ključ za platforme Kubernetes — vključno z Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) in Azure Kubernetes Service (AKS). Optimiziran za velike flote naprav, zagotavlja izolacijo strojne opreme, visoko razpoložljivost in izboljšane funkcije odpornosti.

  • Oblak IEM (SaaS):

    Rešitev, ki gosti Siemens, za globalno porazdeljena spletna mesta. Zmanjšuje obremenitev IT, zagotavlja vedno posodobljeno upravljanje in podpira vašo globalno proizvodno omrežje.

Uživajte v robustnem, upravljanje naprav v podjetniškem obsegu, centralizirano upravljanje voznega parka in oddaljeno konfiguracijo v vseh industrijskih sredstvih.

Povečanje operativne agilnosti: aplikacije, strojna oprema in industrijska Security

Prilagodite svojo industrijsko inteligenco s prilagodljivostjo robno računalništvo ki podpira horizontalno in navpično skaliranje, obnovitev po nesrečah in kontinuiteto proizvodnje. Security je v središču Skladnost z IEC 62443, varnost po zasnovi, CRA pripravljenost za leto 2027, in arhitektura ničelnega zaupanja z RBAC in MFA. Kritična infrastruktura je zaščitena s funkcijami, kot so šifrirane posodobitve (SHA-256), dostop na podlagi vlog, zaščita pred bruto silo, segmentacija OT/IT in avtomatizirani varnostni reviziji/skeniranje zabojnikov.

Popolna prilagodljivost Dockerja

Uporabite mikrostoritve v Pythonu, C ++ ali uporabite orodja z nizko kodo, kot je Mendix — vsa varno izolirana v obsegu na tisoče vozlišč. Podpora odprtega API-ja (integracija RESTful, GraphQL, Swagger/OpenAPI dokumentacija) in arhitektura, ki temelji na mikrostoritvah, omogočata hitro inovacijo IT v podjetju.

Ikona Docker.
Posnetek zaslona nadzorne plošče aplikacije Simatic Edge.

Pripravljene aplikacije za optimizacijo proizvodnje

Pospešite donosnost naložbe z vnaprej konfiguriranimi industrijskimi aplikacijami podjetja Siemens, ki vključujejo razširljivo upravljanje podatkov, pretakanje v realnem času prek Redisa in varen MQTT in še več.

Integracija strojne opreme in agnostičnih trgovin

Izogibajte se zaklepanju prodajalca z odprto strojno opremo: Edge Runtime deluje na SIMATIC IPC-jih, napravah IoT/Scalance, SIMATIC HMI Panels, certificirani strojni opremi drugih proizvajalcev in katerem koli strežniku kot virtualna robna naprava. Brezhibno integrirajte v kateri koli proizvodni sistem rjavnega polja ali zelenega polja z uporabo povezljivosti z več protokoli.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080