Ista vizualizacija v več tokovih
Ne glede na to, ali izvajate simulacijo, emulacijo ali izdelavo prototipov, je Visualizer enotna rešitev za odpravljanje napak.
Danes so modeli bolj zapleteni, z različnimi komponentami in zahtevanimi analizami, kot so analogni, digitalni, napajalni, DFT, varnost in varnost. Zagotavljanje zvestobe in robustnosti takšne zasnove zahteva, da inženirji za preverjanje načrtujejo odpravljanje napak zelo zgodaj. Glede na raziskovalno študijo Wilson iz leta 2022 inženirji za načrtovanje in preverjanje porabijo 46% časa projekta za odpravljanje napak.
Visualizer je najsodobnejša platforma za odpravljanje napak, primerna za današnje izzive funkcionalnega preverjanja. Z brezhibnim združevanjem vseh naprednih funkcij za odpravljanje napak in integracijo testnih klopov UVM ter emulacijo Veloce zagotavlja visoko zmogljivo odpravljanje napak za SoC na ravni blokov, IP in celotnega čipa.
Ne glede na to, ali izvajate simulacijo, emulacijo ali izdelavo prototipov, je Visualizer enotna rešitev za odpravljanje napak.
Vizualizator bere različne vrste podatkov o preverjanju in načrtovanju. Podatke iz načrtovanja, testne mize, trditev, moči, izvajanja programske opreme in signalov AMS si lahko ogledate hkrati.
Zasnovan tako, da se prilagodi znatnim količinam podatkov o odpravljanju napak s prilagodljivostjo za povečavo na ravni enote ali enega samega omrežja.
Visualizer je ena platforma za odpravljanje napak za vse potrebe po funkcionalnem preverjanju, kot so HDL, testbench, analiza pokritosti, analiza moči in odpravljanje napak programske opreme. Vse koristno je na enem mestu in enem znanem okolju, kar izboljša kakovost preverjanja in produktivnost brez novega učenja.

Ker naraščajo velikosti načrta in količina podatkov o odpravljanju napak, je pomembno upoštevati uporabo virov in uporabniško izkušnjo. Visualizer je bil zasnovan tako, da zagotovi, da različne metodologije, ki jih ponuja Visualizer, ne porabijo pretirano razpoložljivih virov. Ta optimizirana uporaba virov pomeni, da stroji z veliko količino RAM-a niso potrebni za uporabo Visualizerja.

Visualizer razume vrsto podatkov, ki se obdelujejo. Poleg zagotavljanja specializiranih oken, ki so specifična za tokove, ki se zavedajo moči, so za izboljšanje odpravljanja napak na voljo vsa obstoječa okna, kot so izvorno okno, shematično okno, spremenljivo okno in okno valovne oblike.