Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Pregled

Podpora za polprevodniške livarne

Procesni tokovi, specifični za livarstvo, ki so zgrajeni, preizkušeni in certificirani.

Modra maska z logotipom livarne na njej.

Referenčni tokovi, certificirani za livarstvo

Siemens tesno sodeluje z vodilnimi livarnami polprevodnikov, ki ponujajo izdelavo, montažo in testiranje paketov za potrditev svojih tehnologij oblikovanja in preverjanja.

Podprte tehnologije TSMC 3DFabric

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC®) je največja namenska livarna polprevodnikov na svetu. TSMC ponuja več naprednih tehnologij pakiranja IC, za katere je bila certificirana rešitev za oblikovanje embalaže Siemens EDA IC.

Naše stalno sodelovanje s TSMC je uspešno privedlo do avtomatiziranega certificiranja poteka dela za njihovo tehnologijo integracije InFO, ki je del 3Dtkanina platforma. Za medsebojne stranke ta certifikat omogoča razvoj inovativnih in visoko diferenciranih končnih izdelkov z uporabo najboljše programske opreme EDA v svojem razredu in vodilnih naprednih tehnologij za integracijo embalaže v industriji.

Naši avtomatizirani procesi oblikovanja Info_OS in Info_pop so zdaj certificirano s strani TSMC. Ti poteki dela vključujejo Innovator3D IC, Xpedition Package Designer, HyperLynx DRK, in Calibre nmDRC tehnologije.

Integrirani ventilator (InFO)

Kot opredeljuje TSMC, je InFO inovativna tehnološka platforma za integracijo sistema na ravni rezin, ki vključuje RDL visoke gostote (Re-Distribution Layer) in TIV (Through InFO Via) za medsebojno povezovanje visoke gostote in zmogljivost za različne aplikacije, kot so mobilno, visoko zmogljivo računalništvo itd. Platforma InFO ponuja različne sheme paketov v 2D in 3D, ki so optimizirane za določene aplikacije.

Info_OS uporablja tehnologijo InFO in ima višjo gostoto 2/2µm širino/prostor linije RDL za integracijo več naprednih logičnih čipletov za omrežno aplikacijo 5G. Omogoča hibridne nagibe blazinice na SoC z najmanj 40µm I/O nagibom, najmanjšim nagibom udarca C4 Cu 130 µm in > 2X velikostjo mrežice InFO na > 65 x 65 mm podlagah.

Info_pop, prvi paket ventilatorjev na ravni 3D rezin v industriji, ima RDL in TIV visoke gostote za integracijo mobilnega AP z zlaganjem paketov DRAM za mobilne aplikacije. V primerjavi s FC_POP ima Info_pop tanjši profil in boljše električne in toplotne zmogljivosti zaradi brez organskega substrata in izbokline C4.

Čip na rezini na podlago (CoWoS)

Vključuje logiko in pomnilnik v 3D ciljanje, AI in HPC. Innovator3D IC ustvarja, optimizira in upravlja 3D model celotnega sklopa naprav CowOS.

Rezina na rezini (WoW)

Innovator3D IC ustvarja, optimizira in upravlja 3D digitalni dvojni model, ki spodbuja podrobno oblikovanje in preverjanje.

Sistem na integriranih čipih (SoiC)

Innovator3D IC optimizira in upravlja 3D digitalni dvojni model, ki poganja oblikovanje in nato preverjanje s tehnologijami Calibre.

A diagram showing the integration of HBM in xPD with various components and connections.

Ključne tehnologije Intel Foundry

Intel sprošča svoje strokovno znanje o oblikovanju in proizvodnji silicija za izgradnjo izdelkov, ki spreminjajo svet svojih strank.

Vgrajeni večnamenski povezovalni most (EMIB)

Vgrajeni večnamenski povezovalni most (EMIB) je majhen kos silicija, ki je vgrajen v votlino substrata organskega paketa. Zagotavlja visokohitrostno pot vmesnika od matrice do matrice z visoko pasovno širino. Siemens zagotavlja certificirani tok oblikovanja iz sooblikovanja die/paketa, preverjanja funkcionalnosti, fizične postavitve, termične analize, SI/PI/EMIR analize in preverjanja montaže.

UMC certificiran referenčni tok

United Microelectronics Corporation (UMC) zagotavlja visokokakovostno hibridno lepljenje matrice in rezin za integracijo 3D IC.

Raziščite dodatne vire