Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

45W Commercial Clean Vehicles poganja ga Giraffe

Za tehnologije čiste energije je na voljo do 1,2 bilijona dolarjev davčnih olajšav, vendar organizacije zamudijo, ker ne morejo krmariti po postopku IRS. Giraffe Financial to spreminja. Giraffe strokovno vodi stranke skozi pokrajino ameriškega zakona o zmanjšanju inflacije (IRA), tako da dobite davčne olajšave, ki si jih zaslužite.

Pojdite na spletno stran Giraffe na www.giraffe.financial, ustvarite račun, naložite podatke o projektu in naredili bomo vse ostalo! Če ste subjekt, oproščen davka, bomo za vas vložili davčne obrazce, da boste dobili popust od IRS! Če želite prodati svoje davčne olajšave, bomo to storili v vašem imenu in vam dobili denar! Želite zahtevati kredite in jih uporabiti sami, vendar potrebujete pomoč pri navigaciji po zapletenosti predpisov - vam lahko pomagamo!

Zakaj Odkrijte, ustvarite in monetizirajte svoje davčne olajšave?

45W davčna olajšava za nepremičnine za komercialna čista vozila je zagotovljena v skladu z Zakonom o zmanjšanju inflacije (IRA), ki spodbuja organizacije, ki kupujejo kvalificirana komercialna čista vozila, vključno z električnimi, vodikovimi in priključnimi hibridnimi električnimi vozili. Znesek kredita je odvisen od več dejavnikov, kot so teža vozila, pogonski sistem in dodatni stroški v primerjavi s podobnim vozilom z motorjem z notranjim zgorevanjem. Kreditne zneske je mogoče zahtevati do 7.500 USD za vozila do 14.000 lbs bruto teže vozila (GVW) ali do 40.000 USD za vozila nad 14.000 GVW. Giraffe Financial ponuja rešitev s celovito storitvijo za izkoriščanje 45 W davčnega olajšava. Žirafa poenostavlja postopek, hkrati pa zagotavlja, da so upravičene davčne olajšave čim bolj povečane in izkoriščene. Giraffe bo potrdil ustreznost vašega vozila, zbral ustrezno dokumentacijo in zagotovil skladnost — nato vas bo vodil skozi možnosti za monetizacijo vaših kreditov, da najbolje ustrezajo vašim poslovnim ali organizacijskim potrebam.

Koristi

  • Manjše tveganje skladnosti
  • Nizka obremenitev organizacije
  • Največji kreditni potencial

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire in sorodne izdelke