Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

30C Tax Credit for Alternative Fuel Vehicle Refueling poganja ga Giraffe

Za tehnologije čiste energije je na voljo do 1,2 bilijona dolarjev davčnih olajšav, vendar organizacije zamudijo, ker ne morejo krmariti po postopku IRS. Giraffe Financial to spreminja. Giraffe strokovno vodi stranke skozi pokrajino ameriškega zakona o zmanjšanju inflacije (IRA), tako da dobite davčne olajšave, ki si jih zaslužite.<br/><br/>Pojdite na spletno stran Giraffe na www.giraffe.financial, ustvarite račun, naložite podatke o projektu in naredili bomo vse ostalo! Če ste subjekt, oproščen davka, bomo za vas vložili davčne obrazce, da boste dobili popust od IRS! Če želite prodati svoje davčne olajšave, bomo to storili v vašem imenu in vam dobili denar! Želite zahtevati kredite in jih uporabiti sami, vendar potrebujete pomoč pri navigaciji po zapletenosti predpisov - vam lahko pomagamo!

Zakaj Odkrijte, ustvarite in monetizirajte svoje davčne olajšave?

Davčna olajšava za nepremičnine za polnjenje vozil z alternativnim gorivom 30C je določba v skladu z Zakonom o zmanjšanju inflacije (IRA), ki spodbuja namestitev polnilnih postaj za električna vozila (EV) in drugih vrst infrastrukture za oskrbo z gorivom za nizkoogljična goriva. Organizacije lahko prejmejo osnovni kredit v višini 6% skupnih stroškov projekta, vključno s strojno opremo in namestitvijo. Ta znesek se lahko petkrat poveča na 30%, če se upoštevajo posebna pravila prevladujoče plače in vajeništva (PWA) v zvezi z namestitvijo projekta. Giraffe Financial ponuja rešitev s celovito storitvijo za izkoriščanje davčnega olajšava 30C. Žirafa poenostavlja postopek, hkrati pa zagotavlja, da so upravičene davčne olajšave čim bolj povečane in izkoriščene. Giraffe bo potrdil vašo upravičenost do projekta, zbral ustrezno dokumentacijo in zagotovil skladnost — nato vas bo vodil skozi možnosti za monetizacijo vaših kreditov, da najbolje ustrezajo vašim poslovnim ali organizacijskim potrebam.

Koristi

  • Manjše tveganje skladnosti
  • Nizka obremenitev organizacije
  • Največji kreditni potencial

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire in sorodne izdelke