SICHARGE-D zagotavlja 400 kW moči za hitro polnjenje vaših električnih vozil. Njegov inteligentni sistem dinamično razporeja to visoko moč točno tam, kjer jo potrebujete, s čimer skrajša čas polnjenja in poveča pretok. Ta kompaktna rešitev za polnjenje prinaša hitrost in učinkovitost vaši električni infrastrukturi.
SICHARGE-D je kot nalašč za:
- Polnjenje osebnih avtomobilov: Izkoristite stroškovno učinkovite nehlajene kable, ki zagotavljajo do 500 A, z emisijskim razredom B EMC za mestne naprave.
- Polnjenje težkih vozil: Pridobite do 400 kW/600 A neprekinjenega izhoda na eni vtičnici s tekočinsko hlajenimi kabli do 7 metrov.
Tehnične funkcije na prvi pogled:
- Sicharge-D 400 DC polnilnik: dinamičen in učinkovit kompaktni polnilnik SICHARGE D (modeli na voljo od 160 do 400 kW)
- Razpršilnik Sicharge-D: Popolnoma vgrajen v okolje SICHARGE-D, dve dodatni enosmerni vtičnici, kompakten, prilagodljiv in enostaven dostop spredaj.