Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite je vaša krajevna programska rešitev za spremljanje zdravja vaših strojev z ene same priročne lokacije. Preprosto obdelajte senzor in kmalu brez senzorjev podatke, da dobite jasen vpogled v stanje delovanja vseh vaših naprav. Možnosti brezhibne integracije vam omogočajo, da iz strojne opreme izvlečete surove podatke in jih posredujete neposredno v lastno analitično programsko opremo za nadaljnjo poglobljeno analizo.

Zmanjšajte nenačrtovane izpade z AI Analytics

Odkrijte anomalije in nastajajoče težave tedne pred neuspehom z vgrajenimi algoritmi umetne inteligence in intuitivnimi kazalniki v slogu Omogočite svoji vzdrževalni ekipi, da deluje proaktivno — strokovno znanje o podatkovni znanosti ni potrebno.

Uživajte v hitri in enostavni namestitvi

Povežite opremo pogonskega sklopa katerega koli proizvajalca z odprtimi, dokumentiranimi vmesniki brez blokiranja prodajalca. Izberite, kako se vaši podatki zbirajo, obdelujejo in uporabljajo — v celoti znotraj lastne infrastrukture.

Spremljajte vsa svoja sredstva

Nadzorujte posamezne komponente pogonskega sklopa ali celotne flote v več napravah z enega samega vmesnika. Zmanjšajte nenačrtovane izpade za do 45% in podaljšajte življenjsko dobo sredstev za 20— 30% s ciljanim vzdrževanjem, ki temelji na podatkih.

Izpostavljene zmogljivosti

Predvidno vzdrževanje z industrijsko umetno inteligenco

Vgrajeni algoritmi umetne inteligence samodejno zaznajo anomalije in nastajajoče težave, preden se stopnjujejo v drage ok Kompleksni podatki o strojih so prevedeni v jasne indikatorje v obliki semaforja, ki upravljavcem in upravljavcem obratov omogočajo takojšnjo vidnost o stanju stroja in potrebnih ukrepih.

EE518d85-8723-4b88-AE00-3D7193995BB0-Predvidno-vzdrževanje-z-industrijsko-AI-1280x720

Univerzalna združljivost in odprta arhitektura

Povežite opremo pogonskega sklopa skoraj vseh proizvajalcev, ne glede na starost ali vrsto, z odprtimi dokumentiranimi vmesniki. Brezhibno se integrirajte z obstoječimi IT/OT sistemi prek standardnih protokolov, kot so MQTT, gRPC in OPC UA — brez blokiranja prodajalca.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Univerzalna združljivost in odprta arhitektura-1280x720

Prilagodljivo spremljanje sredstev v celotnem voznem parku

Podrobno spremljajte posamezne komponente pogonskega sklopa ali nadzorujte celotne flote v več linijah in napravah z enega samega enotnega vmesnika. Nenehno zbiranje podatkov v realnem času z uporabo tehnologij, ki temeljijo na senzorjih in brez senzorjev, zagotavlja popolno pokritost vaše nameščene baze.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-Nadzor prilagodljivega premoženja v celotnem voznem parku 1280x720

Krajevna Security in suverenost podatkov

Vaši podatki ostanejo ves čas znotraj lastne infrastrukture, zaščiteni s šifrirano komunikacijo in kontejnersko arhitekturo za kibernetsko varnost industrijskega razreda. Ohranite popoln nadzor nad dostopom in uporabo ob upoštevanju zahtevnih industrijskih in regulativnih standardov.

91C3BD77-CE36-42d2-82FF-3FAED1fc16d3-Varnost in suverenost podatkov v prostorih 1280x720

Intuitiven vmesnik za vsakega člana ekipe

Namensko zgrajen uporabniški vmesnik odpravlja ovire za training in omogoča ekipam za vzdrževanje in delovanje samostojno delo že od prvega dne — zunanji strokovnjaki niso potrebni. Spremenite zapletene neobdelane podatke v jasne in uporabne vpoglede za načrtovanje vzdrževanja in vsakodnevne operacije.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Intuitiv-vmesnik za vsakog-člana ekipe-1280x720