Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Drivetrain Analyzer Cloud?

Izkoristite oblak za izboljšanje delovanja pogonskega sklopa. Drivetrain Analyzer Cloud je aplikacija, ki jo poganja umetna inteligenca, ki optimizira zmogljivost, učinkovitost in zanesljivost vašega pogonskega sklopa. Pomaga preprečiti nenačrtovane izpade in zmanjšati stroške z nenehno analizo zdravja opreme in porabe energije. Pridobite 24-urno globalno prepoznavnost zdravja in porabe energije vašega celotnega distribuiranega voznega parka s pomočjo enega samega intuitivnega vmesnika.

S tehnologijo Drivetrain Analyzer Cloud lahko vse komponente pogonskega sklopa enostavno povežete z oblakom. Ta aplikacija je resnično priključna in predvajana.

Ključne prednosti

Hitro pridobite ROI

Predvidno vzdrževanje vašega pogonskega sklopa zagotavlja donosnost vaše naložbe v manj kot enem letu.

Podaljšajte življenjsko dobo izdelka

Dodajte do 30% življenjski dobi vašega pogonskega sklopa.

Zmanjšajte stroške

Prihranite do 25% pri stroških vzdrževanja in optimizacije vašega stroja.

Predstavljene zmogljivosti

Začnite