Vodnik za kupce Designcenter
Odkrijte informacije o sistemskih zahtevah, možnostih uvajanja, interoperabilnosti in upravljanju podatkov, modulih dodatkov in licenciranju žetonov za izdelke za načrtovanje in inženiring Designcenter. Raziščete lahko tudi možnosti nakupa in navodila za nastavitev izdelkov rešitev Designcenter X.
Izvajanje programske opreme Designcenter CAD
Raziščite sistemske zahteve in možnosti uvajanja za Designcenter CAD; informacije o interoperabilnosti, upravljanju in shranjevanju podatkov ter možnosti izdelkov in dodatkov, ki so na voljo za nakup Designcenter CAD.
Različica je na voljo za nakup: junij 2026
Sistemske zahteve Designcenter
Designcenter je na voljo samo za Windows. Preberite več o sistemskih zahtevah za operacijsko in strojno opremo ter priporočilih za zagon Designcenter CAD.
Zahteve operacijskega sistema in informacije za Designcenter
Designcenter junij 2026 je podprt z naslednjimi operacijskimi sistemi:
- Podprto: Windows 11, Windows Server 2022, Redhat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
- Omejena podpora: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
- Podpora za Designcenter X Essentials: Windows, macOS, ChromeOS v najnovejši podprti različici Chroma, Edge ali Safari
Sistemske zahteve strojne opreme za Designcenter
Delovne postaje: Designcenter junij 2026 je certificiran za delovanje na številnih namiznih in mobilnih delovnih postajah HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI in Siemens.
Grafične kartice: Designcenter junij 2026 je certificiran tudi s številnimi grafičnimi karticami AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro in Intel HD. Te grafične kartice so podprte le, če se uporabljajo v podprtih sistemih, ki jih konfigurira OEM in uporabljajo priporočeni gonilnik. Noben eGPU ali zunanji grafični naprav ni bil ali načrtovan za certificiranje.
Podprte naprave za Designcenter X Essentials: Designcenter X Essentials lahko zaženete v kateri koli napravi z internetno povezavo, vključno s tabličnimi računalniki in pametnimi telefoni (iPhone 8 in novejši, nedavni modeli iPad in naprave Android z zmogljivimi grafičnimi procesorji).
Oglejte si podrobnosti o certificiranih delovnih postajah in grafičnih karticah.
Priporočene specifikacije strojne opreme za Designcenter
- 32 GB RAM-a ali več
- Designcenter je sposoben ravnati z velikimi sklopi in zelo zapletenimi deli. Za optimalno uporabniško izkušnjo in delovanje aplikacij priporočamo, da namestite čim več RAM-a, kolikor je mogoče namestiti na delovno postajo odjemalca, na kateri deluje Designcenter.
- 9,0 GB prostora na disku, potrebnega za namestitev (vključuje predpogoje)
- True Color (32-bitna) ali 16 milijonov barv (24-bitna)
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080
- Video RAM: 2 GB
Minimalne specifikacije strojne opreme za Designcenter
- 8 GB RAM-A
- 9,0 GB prostora na disku, potrebnega za namestitev (vključuje predpogoje)
- 65K Barve
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080
- Video RAM: 2 GB
Po namestitvi Designcenter ali vzdrževalnih paketov znova zaženite sistem.
Oblak
Designcenter junija 2026 se lahko izvaja s številnimi certificiranimi konfiguracijami v oblaku z Microsoft Azure, Microsoft VMD in Amazon AWS.
Nakup in nastavitev izdelkov Designcenter CAD
Raziščite, kje in kako kupiti ter kako nastaviti rešitve Designcenter X Essentials, Standard, Advanced in Premium. Poleg tega dobite podrobnosti o tem, kje in kako kupiti Value Based Licensing Designcenter X in druge izdelke Designcenter CAD.
Kje kupiti Designcenter CAD izdelke
Izdelke Designcenter CAD lahko kupite neposredno na naših straneh izdelkov ali pa se obrnete na prodajo. Spodaj so poudarjene rešitve Designcenter X, lahko pa obiščete tudi naš indeks izdelkov in si ogledate vse izdelke Designcenter, ki so na voljo za nakup.
Rešitve Designcenter X, Value Based Licensing Designcenter X in rešitev Siemens Mechanical Design Software so na voljo za nakup neposredno na naši spletni strani.
Če vas zanima nakup Fibersim, zaslona Sony-XR na glavo za Designcenter Immersive Designer ali vas zanima lokalna uvedba rešitev Designcenter, se obrnite na prodajo.
Kupite rešitve Designcenter X na spletu
Kupite Designcenter X Essentials, Standard, Advanced in Premium ter 50 paketov žetonov za Value Based Licensing Designcenter X neposredno na naši spletni strani.