Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Functional Specification Studio (FSS)?

FSS je aplikacija SaaS v oblaku, ki pomaga procesnim inženirjem ustvarjati, vzdrževati in posodabljati funkcionalne specifikacije z uporabo strukturiranih, nevtralnih za prodajalca in standardov temelječih delovnih tokov. Premosti procesne in avtomatizacijske discipline, vizualizira zaporedja neposredno na P&ID-jih, poenostavi upravljanje sprememb in zagotavlja dosledne in kakovostne specifikacije v celotnem življenjskem ciklu inženiringa. Z omogočanjem zgodnje usklajevanja, standardiziranih inženirskih praks in boljše prepoznavnosti načrtovanja FSS skupinam pomaga, da se vnaprej izognejo napakam, namesto da bi jih kasneje zaznali in odpravili. Ta proaktivni pristop zmanjšuje predelavo, zmanjšuje tveganje projekta in izboljša splošno inženirsko učinkovitost.

Challenge of flexible production systems 1440x1080

Ključne prednosti

Zadovoljstvo strank 2

Zmanjšajte tveganja inženiringa v pozni fazi

FSS zmanjšuje drage popravke v pozni fazi s standardizacijo specifikacij, potrditvijo popolnosti in omogočanjem zgodnje meddisciplinarne uskladitve z vizualnimi delovnimi tokovi, ki temeljijo na P&ID.

Izvirnik razpoložljivosti za podružnico

Pospešite ustvarjanje specifikacij

Avtomatizirajte pridobivanje podatkov, ponovno uporabite knjižnice tipov in sodelujte v realnem času, da zmanjšate inženirski napor in skrajšate cikle specifikacij v enotah, modulih opreme in krmilnih modulih.

Originalna razpoložljivost dokumenta

Izboljšajte kakovost in doslednost specifikacij

Zagotovite skladnost z ISA‑88, ISA‑106, MTP, DEXPI in AAS z uporabo strukturiranih predlog, dosledne terminologije, avtomatiziranih preverjanj in modelov tipa za večkratno uporabo.

Izvirnik ikone angaged-Users-Icon

Omogočanje meddisciplinarnega sodelovanja

Sodelovanje z več uporabniki v oblaku, poteki dela pregledov v skupni rabi in prepoznavnost v realnem času zagotavljajo boljšo uskladitev med skupinami za procese, avtomatizacijo in operacije.

Predstavljene zmogljivosti

Ustvarjanje funkcionalnih specifikacij na podlagi standardov

Ustvarite strukturirane, nevtralne za prodajalca funkcionalne specifikacije po načelih ISA‑88, ISA‑106, MTP in AAS. FSS vodi procesne inženirje skozi določanje stanj, ukazov, parametrov, blokad in operativnih zaporedij na ravni obrata, enote, EM in CM, ter zagotavlja popolne, skladne in dosledne specifikacije v celotnem življenjskem ciklu inženiringa.

Ustvarjanje funkcionalnih specifikacij na podlagi standardov FSS (4x3)

Vizualizacija na podlagi P&ID in ustvarjanje zaporedja

Uvozite P&ID prek DEXPI, da samodejno izvlečete opremo, instrumente in povezave. Določite in potrdite operativna zaporedja neposredno na P&ID z vizualnimi poudarki in koraknimi animacijami, kar omogoča jasno komunikacijo med inženirskimi skupinami procesov in avtomatizacije ter preprečuje nesporazume v zgodnji fazi načrtovanja.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - vizualizacija na podlagi P&ID in ustvarjanje zaporedja 4x3

Knjižnice vrst in različic za večkratno uporabo

Zgradite standardizirane knjižnice modulov opreme (EM), sklopov procesne opreme (PEA) in krmilnih modulov. FSS samodejno identificira vzorce v uvoženih P&ID-jih in predlaga ujemajoče se vrste. Spremembe tipa se širijo na vse primere, kar zagotavlja doslednost in skrajša čas inženiringa pri podobni opremi. Podpira upravljanje različic in ponovno uporabo v projektih.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - knjižnice tipov in različic za večkratno uporabo 4x3

Avtomatizirana analiza sprememb in vplivov

FSS zazna revizije P&ID, poudarja spremenjene komponente in samodejno identificira prizadete module opreme, zaporedja, krmilne zanke in objekte specifikacij. Inženirji lahko pregledujejo, posodabljajo in odobravajo spremembe s popolno sledljivostjo in nadzorom različic, s čimer zmanjšajo tveganje spregledanih odvisnosti in se izognejo dragim popravkom v poznih fazah.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - avtomatizirana analiza sprememb in vplivov 4x3

Uvod v Functional Specification Studio

Select...

Kaj je vključeno?

Aplikacija SaaS v oblaku za funkcionalne specifikacije; podpora standardom (ISA‑88/106, MTP); konfiguracija EM/PEA; knjižnice tipov; vizualizacija na podlagi P&ID; opredelitev zaporedja; izvoz nevtralen za prodajalca.

Odkrijte, kako drugi uporabljajo COMOS FSS

Select...

COMOS Functional Specification Studio (FSS) v farmacevtski industriji

Kompleksni, regulirani obrati zahtevajo popolne, dosledne specifikacije. FSS uvaja standarde in sledljivost, tako da ekipe zgodaj lotijo težave. Animirana zaporedja P&ID pomagajo pri poravnavanju kakovosti in avtomatizacije pred FAT/SAT.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - Pharma

Pogosto zastavljena vprašanja

Začnite