Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Process Control System SIMATIC PCS neo & SIMIT poganja ga AG Solution

Smo pomemben igralec v Evropi v različnih panogah, kot so farmacevtska industrija, hrana in pijača, zelena energija, skladiščenje v razsutem stanju, čiščenje vode in obdelava odpadkov.<br/>Dodano vrednost ustvarjamo z uvedbo rešitev industrijskim podjetjem, ki jim omogočajo doseganje operativne odličnosti. Podpiramo jih v dolgoročnih partnerstvih in zagotavljamo znanje in izkušnje za njihove potrebe po avtomatizaciji in digitalizaciji.

Zakaj Prilagodljiv nadzorni sistem in Digital Twin?

Skupaj s Siemensom zagotavljamo, da lahko naši kupci naredijo naslednji korak pri nadzoru procesov na učinkovit in gladek način. Z uporabo SIMIT, simulacijske platforme, integrirane s SIMATIC PCS neo, lahko ustvarimo digitalni dvojček procesa. Operaterji bodo usposobljeni s simulacijo različnih scenarijev, ne da bi to vplivalo na dejanski proizvodni proces. AG Solution je eden od pionirjev, ki izvaja sistem Neo kot eden prvih integratorjev na svetu in v farmaciji.

»Implementacija programske opreme SIMATIC PCS neo control nam bo omogočila spoznavanje sistema iz prve roke,« pravi Juan Palma, vodja regionalne avtomatizacije procesov pri AG Solution Group. »To nam daje ogromno prednost, saj smo eden prvih integratorjev na svetu, ki so bili usposobljeni in imajo izkušnje z novim nadzornim sistemom Siemens,« dodaja.

Koristi

  • Boljša uporabnost, sodelovanje, inženirska integracija, hiperpovezljivost
  • Simit: 50% hitrejši od tradicionalnih migracij 80% prihranek časa pri zagonu
  • Manjši izpad/tveganje s testiranjem optimizacije brez povezave in usposabljanjem operaterjev

Predstavljene zmogljivosti