Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application poganja ga Adage Automation

Adage Automation ponuja celovite rešitve za analizo plina, od samostojnih analizatorjev CEMS, laserjev TDLAS, spletnih GC-jev do zavetišč za analizatorje na ključ in nadzornih plošč v oblaku. Njegov portfelj, certificiran v skladu z normami TÜV in US-EPA, podpira nadzor procesov, skladnost z emisijami in spremljanje kakovosti zraka za nafto in plin, jeklo, cement, električno energijo in drugo. Adage s sedežem v Goi vodi indijski trg in služi več kot 50 državam prek vozlišč v ZDA, ZAE in Savdski Arabiji, ki jih podpira globalna servisna ekipa.

Zakaj Napredna rešitev za dovod peči, ki prenese visoke temperature in prah?

Napredna analitična rešitev za peči (KAS) obravnava pomembne izzive, s katerimi se soočajo cementarne po vsem svetu, zlasti pri spremljanju in vzdrževanju analizatorjev vstopnih plinov v peči v ekstremnih okoljskih razmerah. Sistem KAS ima robustno sondo z ravnimi cevmi, ki lahko prenese temperature do 1400° C in velike obremenitve prahu, značilne za cementarne. Vključuje edinstven pnevmatski uvlačni mehanizem, napreden material sonde in zračne blažilnike za čiščenje zunanjih površin, ki dramatično podaljšajo življenjsko dobo sonde. Poleg tega je sistem opremljen z najsodobnejšimi analizatorji plinov za spremljanje emisij in onesnaževanja strupenih plinov, ki jih obrat oddaja med proizvodnim procesom. Sistem KAS je že 12 let dokazan na terenu, je zdaj nameščen v več kot 200 cementarnah v več kot 50 državah, kar ponuja neprimerljivo zanesljivost in učinkovitost industrijskim velikanom, kot so Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech cement in drugi.

Napredna rešitev za dovod peči

Koristi

  • Manj časa izpada in manjše vzdrževanje za stranke, ki zmanjšajo ročno vzdrževanje in povečajo razpoložljivost analizatorjev
  • Vgrajena varnostna zaščita osebja in opreme med težavami
  • Dokazana zmogljivost — več kot 150 sistemov, ki delujejo v 43 državah, vključno s 70 za Holcim, Lafarge in Italcementi, dolgoročna razpoložljivost v najtežjih pečeh na svetu
  • Adage dobavlja dokazano obdelavo vzorcev, analitiko in servisiranje kot enkratni paket, kar poenostavlja zagon in zmanjša skupne stroške lastništva

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

Cementna industrija

Sistem za dovod peči v cementarnah