Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Tabela za pokrivanje Samsung Foundry

Samsung Foundry strankam ponuja konkurenčne procese, oblikovalske tehnologije, IP in velike proizvodne zmogljivosti s celotnim naborom naprednih procesnih tehnologij, vključno z integriranimi paketnimi rešitvami za 3D/2.5D ter prilagodljivimi in učinkovitimi oblikovalskimi okolji v oblaku.

Kot partner v Samsung Advanced Livarski Ecosystem (SAFE™) program Siemens EDA sodeluje v skupnih projektih s podjetjem Samsung Foundry, da bi omogočila napredne platforme in tehnologije, na katere se zanašajo njihove skupne stranke, da oživijo vse bolj izpopolnjene modele.

Samsung Livarna

Tabela pokritosti Siemens EDA za Samsung Foundry.

✔: certificirano; WIP: delo v teku (nazadnje posodobljeno 4-29-2023)
[1]: Stanje pripravljenosti omogočanja mPower za posodobitev Power Integrity & EM...
[2]: Calibre SmartFill je POR (načrt zapisa) pod 20 nm in Dummy Fill nad 20 nm.
[3]: Kaliber SmartFill krov je na voljo samo za 28FDS PDK, ne pa tudi za druge 28nm PDK-je.
●: Tehnične datoteke bi zagotovil Siemens za tista procesna vozlišča, ki še niso certificirana. Za vaše zahteve se obrnite na ekipo izdelkov Aprisa.

Ste pripravljeni izvedeti več o Calibre?

Smo pripravljeni odgovoriti na vaša vprašanja! Stopite v stik z našo ekipo še danes

Pokličite: 1-800-547-3000