Tabela pokritosti GlobalFoundries
Siemens EDA in GlobalFoundries pogosto sodelujeta pri številnih projektih za povečanje produktivnosti in rezultatov oblikovanja, preverjanja in proizvodnih procesov za svoje skupne stranke.
GlobalFoundries Inc. (GF) je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev polprevodnikov, ki ponuja edinstveno mešanico storitev oblikovanja, razvoja in izdelave tako za vrhunske kot za glavne tehnologije.
GlobalFoundries na novo opredeljuje inovacije in proizvodnjo polprevodnikov z razvojem in zagotavljanjem tehnoloških rešitev, bogatih s funkcijami, ki zagotavljajo vodilno uspešnost na razširjenih trgih z visoko rastjo.

✔: certificirano; REQ: samo na zahtevo storitve (nazadnje posodobljeno 12-7-2022)
[1]: Samo mPower Digital je omogočen in certificiran za procesna vozlišča GF.
[2]: Calibre SmartFill je POR (načrt zapisa) pod 20 nm in Dummy Fill nad 20 nm.
[3]: 45nm procesno vozlišče posebej podpira tehnologijo RF SOI CMOS.
[4]: 55nm ima komplet DRC+, 65nm pa ne.
[5]: Kalibrni PERC krov je na voljo samo za 55LP PDK, ne pa tudi za druge 65/55nm PDK.
●: Tehnične datoteke bi zagotovil Siemens za tista procesna vozlišča, ki niso certificirana. Za vaše zahteve se obrnite na ekipo izdelkov Aprisa.
Ste pripravljeni izvedeti več o Calibre?
Smo pripravljeni odgovoriti na vaša vprašanja! Stopite v stik z našo ekipo še danes
Pokličite: 1-800-547-3000