Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

En CNC koncept za vse tehnologije obdelave

Povečajte svojo proizvodno učinkovitost z enotno, dosledno CNC platformo in uporabniškim vmesnikom za večino tehnologij obdelave in nalog upravljanja. SINUMERIK vključuje strojno obdelavo, aditivno proizvodnjo in CNC robotiko — za pregledne digitalne procese od konca do konca, enostavno training in pripravo delovnih mest.

Primerno za prihodnost obdelave

SINUMERIK je osnova za prihodnost odporno in najsodobnejšo proizvodnjo.

SINUMERIK ponuja edinstven, integriran sistemski paket — od standardnih obdelovalnih postopkov do postopkov stružnega mlina/struženja mlinov — z doslednimi postopki dela na stroju, programski postaji in pri načrtovanju proizvodnje.

Za prosto oblikovane površine največja zmogljivost in inovativne CNC funkcije zagotavljajo najboljšo možno kakovost površin tudi z optimiziranim časom rezanja.

Večosna aditivna proizvodnja in CNC robotika omogočata inovativne, trajnostne strojne koncepte in proizvodne strategije — vedno z znanim uporabniškim vmesnikom SINUMERIK.

In: Zahvaljujoč odprti arhitekturi lahko SINUMERIK uporabi praktično katero koli tehnologijo — idealno za večopravilne obdelovalne stroje, ki uporabljajo več proizvodnih strategij!

Rezkanje krožnega žepa na rezkalnem stroju

Obvladajte vse tehnologije obdelave z enim CNC

Poenostavite proizvodnjo z različnimi tehnologijami!

Od prodajnih površin do industrijskih proizvajalcev: proizvodni obrati lahko zdaj razširijo svoje zmogljivosti preko osnovnih tehnologij obdelave — z enim samim CNC sistemom in brez zapletenosti delovanja ali programiranja.

Prilagodljivo namestite operaterje na različnih strojih!

Zdaj lahko svoje operacijsko osebje prilagodljivo razporedite na stroje z različnimi tehnologijami obdelave zahvaljujoč brezhibni filozofiji delovanja SINUMERIK.

Naučite se enega, obvladajte vse!

Naučite se ene tehnologije obdelave SINUMERIK — in uporabite enaka načela delovanja in programiranja v vseh ostalih področjih.

Struženje, rezkanje, vrtanje — osnovne tehnologije

SINUMERIK Operate zagotavlja dosledno delovanje in programiranje v vseh osnovnih tehnologijah obdelave, vključno z integriranim struženjem in struženjem.

  • Primerjalna uporabnost z DIN/ISO, cikli, grafičnim programiranjem in programiranjem JobShop, geometrijskim računalnikom, bralnikom DXF in merilnimi cikli
  • Enostavna priprava dela z Run MyVirtual Machine
  • Integracija CAD/CAM, virtualno training in napredne možnosti za vrhunske zahteve
CNC stružnica za obdelavo cilindričnega kovinskega obdelovanca z brizgalnimi in rezalnimi orodji za hladilno tekočino

Izdelava kalupov - obdelava prostih površin

Prosto oblikovna obdelava površin je izziv za vsak CNC. S SINUMERIK dosežete največjo računalniško zmogljivost in neprekosljivo natančnost.

  • Inovativne nadzorne funkcije, kot sta inteligentni nadzor poti in prilagodljiva optimizacija krmiljenja
  • Inteligentne možnosti, npr. mDynamics, Top Surface in Najvišja hitrost
  • Zasnovan za zagotavljanje vrhunske kakovosti površine v minimalnem času obdelave!
Groba obdelava kompleksnega kalupa v 5-osnem obdelovalnem centru

Aditivna proizvodnja v okolju obdelovalnih strojev

SINUMERIK CNC omogoča večosno proizvodnjo aditivov, hkrati pa uporablja znane metode delovanja in programiranja ter pomaga obdelovalnim podjetjem pri premikanju v prihodnje prodajalne. V NX CAD/CAM sta postopka aditiva in rezanja enako integrirana, kar omogoča uporabo kot samostojna strojna tehnologija ali znotraj večopravilnih in večtehnoloških sistemov.

Promocijska slika za industrijo aditivne proizvodnje s futuristično zasnovo in 3D-tiskanim predmetom.

Vse različice brušenja

SINUMERIK ponuja široko paleto vgrajenih CNC virov za uporabo brušenja. Osnovne funkcije, kot so »Nihanje«, »Oblačenje«, in »Hitro brisanje razdalje«ter orodja za ustvarjanje uporabniških vmesnikov, specifičnih za aplikacije, pomagajo uporabnikom hitro uresničiti zahteve, z minimalnim naporom in brez prekinitev sistema.

CNC obdelovalni stroj za brušenje sklepne proteze

CNC robotika

CNC robotika za ravnanje in obdelavo iz enega vira

Sinumerik-nadzorovani roboti avtomatizirajo naloge upravljanja in izvajajo postopke obdelave. Programirajo in delujejo tako kot standardna obdelava SINUMERIK.

Večosni robot, ki nosi logotip Siemens, obdeluje jekleni obdelovanec

Dodatne tehnologije s SINUMERIK

Temeljne in brezhibne prednosti sistema

Odprta arhitektura SINUMERIK in edinstvene lastnosti omogočajo graditeljem strojev, da uporabljajo skoraj vsako tehnologijo, od laserskega rezanja do polaganja trakov. Proizvajalci originalne opreme lahko integrirajo lastne funkcije, medtem ko portfelj avtomatizacije z enim virom poenostavi inženiring, servisiranje in nadomestne dele. Stroji se enostavno integrirajo tudi v proizvodne linije in informacijske sisteme.

SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual certificiran