Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SINUMERIK CNC Robotics?

CNC krmiljena robotika omogoča pametnejšo pot do avtomatizacije. Ena platforma SINUMERIK zmanjšuje inženirski napor, poenostavlja integracijo in odpravlja trenje pri delu z več sistemi. To pomeni stabilne vmesnike, lažji zagon in predvidljivo delovanje v celotnem delovnem prostoru robota. Zagotavlja večjo razpoložljivost strojev, doslednejšo kakovost in poteke dela, s katerimi lahko obstoječi strokovnjaki, usposobljeni s CNC, zlahka obvladajo.

Spoznajte robota za obdelovalne stroje SINUMERIK​

V ospredju CNC Robotics stoji SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) — najnatančnejši strojni robot na svetu. MTR združuje revolucionarni koncept pogona z naprednim nadzorom gibanja SINUMERIK. Ta preboj omogoča uporabo visoke sile, vključno z obdelavo jekla, izvedljive znotraj robotske celice.

Preboj v zmogljivosti

Absolutna natančnost poti se je izboljšala za več kot 200 % in produktivnost se je povečala za do 40%.

Povečana togost

Večja dinamična togost na celotnem delovnem območju omogoča zahtevne obdelovalne naloge v jeklu z visokimi procesnimi silami.

Razširjena področja uporabe

Visoko precizni primeri uporabe – tudi brez procesnih sil – kot so aditivna proizvodnja (AMF) in inkjet tiskanje, rezanje z laserjem in vodnim curkom, imajo koristi od dosežkov.

Uvod v SINUMERIK CNC Robotics

SINUMERIK CNC Robotics sistem vsebuje več gradnikov, ki brezhibno delujejo skupaj. Ta razdelek ponuja pregled osnovnih komponent, ki tvorijo celoten sistem. Ti elementi omogočajo natančno, zanesljivo in popolnoma integrirano robotsko avtomatizacijo za gibanje nadzora poti.

Odkrijte, kako drugi uporabljajo Run MyRobot /Direct Control

ROBEL RAIL Automation GmbH, Nemčija | SINUMERIK Robot za obdelovalne stroje za rezkanje tirnic

Avtomatizirano popravilo železniškega jekla z visoko natančnim robotskim rezkanjem, ki združuje zmogljivost CNC obdelovalnih strojev z robotsko prilagodljivostjo za povečanje produktivnosti, natančnosti in stabilnosti procesa.

Odkrijte, kaj je mogoče za SINUMERIK CNC Robotics

Select...

S SINUMERIK nadzorovano robotsko kinematiko je mogoče rezkanje programirati in izvajati tako kot pri tradicionalnem CNC stroju. Krmilnik zagotavlja natančno natančnost poti, usklajeno večosno interpolacijo in stabilno delovanje tudi na kompleksnih geometrijah.

Pogosto zastavljena vprašanja