Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

SPACE UG: mreža najboljših praks

Delite strokovno znanje, vpogled in najboljše prakse v okviru Siemensove skupine uporabnikov inženiringa za avtomatizacijo procesov in nadzor (SPACE UG). Skupina nas povezuje z našimi končnimi uporabniki na odprtem forumu, kar ustvarja neposredno priložnost za prejemanje povratnih informacij in oblikovanje razvoja naše platforme.

Komu je namenjen SPACE UG?

SPACE UG je zasnovan za našo skupnost SIMATIC PCS 7/PCS neo uporabnikov, ki jo sestavljajo končni uporabniki, partnerji rešitev in EPC-ji. Skupina vključuje predstavnike glavnih sektorjev procesne industrije v okviru GB&I in ponuja priložnost zainteresiranim stranem od upravljanja, poslovanja, vodenja projektov, vzdrževanja in inženiringa do omrežja, sodelovanja, izmenjave svojega znanja in spoznavanja najnovejših industrijskih trendov in tem.

Kaj je letna konferenca SPACE UG?

Letna konferenca SPACE UG je vrhunec dejavnosti skupine in je zasnovana tako, da vsem udeležencem zagotovi veliko priložnosti za sodelovanje in razvoj skupnosti najboljših praks v odprtem in sproščenem okolju.

Naši uporabniki oblikujejo smer in vsebino konference tako, da prispevajo svoje izkušnje uporabe SIMATIC PCS 7/PCS neo platform v obliki prelomnih sej. Prav tako ponuja priložnost, da se seznanite z najnovejšimi tehnološkimi trendi, industrijskimi temami in inovacijami na naši platformi.

Pridružite se skupnosti SPACE UG na LinkedInu

Poslušajte o naših najnovejših posodobitvah, prihajajočih dogodkih in se pridružite razpravam z drugimi člani skupine.

SERIJA SPLETNIH SEMINARJEV

Serija spletnih seminarjev Virtual SPACE UG

Virtual SPACE UG se vrača za leto 2026! Prilagodite se spletnim vsebinam za strokovno znanje, vpogled in najboljše prakse v industriji. Ponujamo vam redno izbiro uporabniških zgodb in izkušenj ter informacije o tehnološkem načrtu in razvoju našega portfelja SIMATIC DCS.

Prosimo, prijavite se za vsakega od treh spletnih seminarjev, serijo virtualnih spletnih seminarjev SPACE UG.

Trije kolegi, ki gledajo spletni seminar na prenosnem računalniku in kažejo na zaslon

Prihajajoče seje

Posodobitev PCS 7 in migracija ET 200M na ET 200SP HA

Predstavljalo: Raghav Tripathi, Siemens Digital Industries

Datum: 25/06/2026

Čas: 11h BST

Razvoj tehnološkega inženiringa v PCS neo V7.0

Predstavljalo: Marcus Rohrmann, Siemens Digital Industries

Datum: 03/09/2026

Čas: 11h BST

SIMIT: Posodobitve izdelkov in nov model naročnine

Predstavljalo: Michal Zlotek, Siemens Digital Industries

Datum: 17/09/2026

Čas: 11h BST

Prejšnji spletni seminarji

Oglejte si vse naše prejšnje spletne seminarje od leta 2025 in 2024 na zahtevo.

Pogosto zastavljena vprašanja