Pri Ključna energijaSiemens prikazuje, kako narediti elektrifikacijo resnično varno, digitalno in trajnostno. V kontekstu, kjer 65% italijanskih podjetij v energetskem sektorju menimo, da je elektrifikacija najučinkovitejša pot za dosego ogljične nevtralnosti, naš cilj je jasen: preoblikovanje omrežij in infrastrukture v inteligentne sisteme, pripravljene za prihodnost.
Glede na Siemens infrastruktura Tranzicijski monitor 2025, 74% italijanskih energetskih operaterjev verjamejo, da so pametna omrežja in programska oprema za upravljanje ključni dejavniki za vključevanje obnovljive energije in izboljšanje učinkovitosti. Vendar pa 73% poroča, da je omrežna infrastruktura neustrezna upočasnjuje prehod.
Iz tega razloga Siemens ponuja rešitve, ki vključevanje sredstev, podatkov in procesovOmogoča organizacijam, da predvidevati tveganja, optimizirati porabo energije in zagotoviti kontinuiteto storitev.