Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

VadiMAP

vadiMAP je energetska rešitev za stavbe, ki je v lasti podjetja VADiMUS, ki je ustvarilo motečo ponudbo proptech z imenom vadiMAP. Leta 2020 je VADiMUS predstavil vadiMAP za pospešitev energetskega prehoda lastnikov stavb iz komercialnih, institucionalnih in industrijskih segmentov. To veliko podjetje VADiMus je vključevalo združevanje najboljših strokovnjakov iz gradbeništva, energetskega in AI sektorja. Tako kot tehnologije, zaradi katerih je vadiMAP edinstven, poslovni model organizira nabore podatkov in partnerstva, da vsem lastnikom stavb ponudi celovito energetsko rešitev, ne glede na njihovo geografsko lokacijo.
vadimap-logo

Industrije

  • Food and beverages

  • Commercial buildings

Mobilnost

Build
Razširi ali gradi na izdelku/rešitvi s programom Siemens Xcelerator z ustvarjanjem novega izdelka ali ustvarjanja nove rešitve za stranke z integracijo izdelka Siemens Xcelerator in lastnega izdelka

Razpoložljivi izdelki

vadiMAP

Za lastnike in upravljavce stavb vadiMAP bistveno poenostavlja energetski prehod. Lastnikom stavb omogoča prihranek stroškov energije (do 30%), pridobivanje avtonomije (do 24/7) in doseganje ogljične nevtralnosti. Recepti se sprož...